数据表
TPS2561
- 2 个独立的电流限制通道
- 满足 USB 限流要求
- 可调节电流限制:250mA 至 2.8A(典型值)
- 2.8A 电流下的限流精度为 ±7.5%
- 快速过流响应:3.5µs(典型值)
- 2 个 44mΩ 高侧 MOSFET
- 工作电压范围:2.5V 至 6.5V
- 最大待机电源电流 2µA
- 内置软启动
- 15kV、8kV 系统级 ESD 能力
- UL 列表:文件号 E169910
- 获得 CB 和 Nemko 认证
TPS2560 和 TPS2561 (TPS256x) 是双通道配电开关,用于需要精准电流限制或者会遇到高容性负载和短路的应用。这些器件通过一个外部电阻器为每个通道提供 250mA 至 2.8A(典型值)之间的可编程电流限制阈值。通过控制电源开关的上升时间和下降时间,可最大程度地降低开通和关断期间的电流浪涌。
当输出负载超过电流限制阈值时,通过切换至恒定电流模式,TPS256x 器件的每个通道均可将输出电流限制在安全水平。在过流和过热条件下,每个通道的 FAULTx 逻辑输出单独置位为低电平。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS256x 双通道精度可调节限流电源开关 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 10月 20日 |
证书 | US-37138-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2021年 3月 12日 | ||||
选择指南 | USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F) | 2018年 5月 24日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the TPS2560/1EVM | 2009年 11月 19日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS2561DRCEVM-424 — TPS2561DRCEVM-424:用于 TPS2561 的评估模块
TPS2560EVM-424 和 TPS2561EVM-424 是评估模块 (EVM),适用于德州仪器 (TI) 的具有可调节限流的配电开关。这些 EVM 在 2.5V 至 6.5V 的电压范围内工作。板载跳线将输出限流设置为 0.5A 或 1A。该电路板设计用于 5A 电流功能的 TPS2560 或 TPS25561。测试点允许方便快捷地访问所有关键节点电压。
用户指南: PDF
评估板
TUSB4020BPHPEVM — TUSB4020BPHPEVM 评估模块
德州仪器 (TI) TUSB4020B 评估模块是可实现 USB 2.0 集线器的单器件功能板设计。此 EVM 可以在其 USB 端口上支持 USB 2.0(HS、FS 和 LS)运行。此 EVM 旨在用于评估系统兼容性、开发可选的 EEPROM 固件和验证互操作性。此 EVM 还能充当任何 TUSB4020B 实施方案的硬件参考设计。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS2561 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM475A.ZIP (33 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-00882 — 支持 USB 供电的 USB Type-C HDD 参考设计
此参考设计使用了德州仪器 (TI) 的 SuperSpeed USB 3.0 至 SATA 桥接器、USB Type-C(TM) 和 USB PD 控制器以及集成电源开关和 High-Speed USB 多路复用器与 SuperSpeed USB 3.1 多路复用器,旨在演示一个子系统,通过此子系统即可实现能够向 Type-C 主机(笔记本电脑、平板电脑、手机等)供电的 Type-C 外部硬盘驱动器。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点