TPS23880

正在供货

具有可编程 SRAM 的 4 线对、4 类、8 通道 PoE PSE

产品详情

Vin (min) (V) 44 Vin (max) (V) 57 ILIM Programmable PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2, 802.3bt Type 3, 802.3bt Type 4 FET External MPS method DC Disconnect Pair control 2-Pair Alt A, 4-Pair Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Auto Mode, Current Limit with Foldback, Fast shutdown, Multi Level Port Priority, Over Current Reporting, Over Temp Reporting, Port remapping, Programmable PCUT, Programmable Port Power Limiting, SRAM Programmable Number of PSE ports 8 Rating Catalog
Vin (min) (V) 44 Vin (max) (V) 57 ILIM Programmable PoE standards supported 802.3at Type 1 (802.3af), 802.3at Type 2, 802.3bt Type 3, 802.3bt Type 4 FET External MPS method DC Disconnect Pair control 2-Pair Alt A, 4-Pair Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Auto Mode, Current Limit with Foldback, Fast shutdown, Multi Level Port Priority, Over Current Reporting, Over Temp Reporting, Port remapping, Programmable PCUT, Programmable Port Power Limiting, SRAM Programmable Number of PSE ports 8 Rating Catalog
VQFN (RTQ) 56 64 mm² 8 x 8
  • 适用于 3 型或 4 型以太网供电 应用的 IEEE 802.3bt PSE 解决方案
  • 八个独立的 PSE 通道
  • SRAM 可编程存储器
  • 可编程功率限制精度 ±3%
  • 可选的 2 线对或 4 线对端口功率分配
    • 15.4W、30W、45W、60W、75W 或 90W
  • 单一特征和双特征 PD 兼容性
  • 各端口专用的 14 位积分电流 ADC
    • 固有滤波
    • 用于直流断开的抗噪 MPS
    • 2% 电流感应精度
    • 100ms 滚动端口电流平均
  • 1 位或 3 位快速端口关断输入
  • Auto-class 发现和功率测量
  • 永不受骗 4 点检测
  • 浪涌和操作折返保护
  • 425mA 和 1.25A 可选电流限制
  • 端口重映射
  • 8 位或 16 位 I2C 通信
  • 灵活的处理器控制运行模式
    • 自动、半自动和手动/诊断
  • 各端口电压监控和遥测
  • –40°C 至 +125°C 工作温度
  • 适用于 3 型或 4 型以太网供电 应用的 IEEE 802.3bt PSE 解决方案
  • 八个独立的 PSE 通道
  • SRAM 可编程存储器
  • 可编程功率限制精度 ±3%
  • 可选的 2 线对或 4 线对端口功率分配
    • 15.4W、30W、45W、60W、75W 或 90W
  • 单一特征和双特征 PD 兼容性
  • 各端口专用的 14 位积分电流 ADC
    • 固有滤波
    • 用于直流断开的抗噪 MPS
    • 2% 电流感应精度
    • 100ms 滚动端口电流平均
  • 1 位或 3 位快速端口关断输入
  • Auto-class 发现和功率测量
  • 永不受骗 4 点检测
  • 浪涌和操作折返保护
  • 425mA 和 1.25A 可选电流限制
  • 端口重映射
  • 8 位或 16 位 I2C 通信
  • 灵活的处理器控制运行模式
    • 自动、半自动和手动/诊断
  • 各端口电压监控和遥测
  • –40°C 至 +125°C 工作温度

TPS23880 是一款 8 通道电源设备 (PSE) 控制器,旨在按照 IEEE 802.3bt 标准向以太网电缆提供电力。这八个单独的电源通道可以按 2 线对(单通道)或 4 线对(双通道)PoE 端口的任意组合进行配置。 PSE 控制器可以检测具有有效特征的供电设备 (PD),根据其分级确定设备的电源要求并进行供电。

可编程 SRAM 支持通过 I2C 实现现场固件可升级性,从而确保 IEEE 合规性和与支持最新 PoE 器件的互操作性。各端口专用 ADC 可提供持续的端口电流监控和执行并行分级测量的功能,以实现更短的端口开启时间。±3% 精度的可编程端口电源限制提供了将最大功率扩展到 90W 以上且不超过 100W 的功能,同时使系统级电源管理控制更容易实现且稳定可靠。 快速关断 (OSS) 输入可以为要求立即禁用多个端口的 应用 提供多达八个级别的逐端口关断。 255mΩ 电流感应电阻器和外部 FET 架构使设计能够平衡尺寸、效率、散热和解决方案成本要求。 

端口重映射以及与 TPS2388、TPS2380 和 TPS2381 的引脚对引脚兼容性可轻松实现上一代 PSE 设计的迁移,并支持可互换 2 层 PCB 设计以适应不同系统 PoE 电源配置。

TPS23880 是一款 8 通道电源设备 (PSE) 控制器,旨在按照 IEEE 802.3bt 标准向以太网电缆提供电力。这八个单独的电源通道可以按 2 线对(单通道)或 4 线对(双通道)PoE 端口的任意组合进行配置。 PSE 控制器可以检测具有有效特征的供电设备 (PD),根据其分级确定设备的电源要求并进行供电。

可编程 SRAM 支持通过 I2C 实现现场固件可升级性,从而确保 IEEE 合规性和与支持最新 PoE 器件的互操作性。各端口专用 ADC 可提供持续的端口电流监控和执行并行分级测量的功能,以实现更短的端口开启时间。±3% 精度的可编程端口电源限制提供了将最大功率扩展到 90W 以上且不超过 100W 的功能,同时使系统级电源管理控制更容易实现且稳定可靠。 快速关断 (OSS) 输入可以为要求立即禁用多个端口的 应用 提供多达八个级别的逐端口关断。 255mΩ 电流感应电阻器和外部 FET 架构使设计能够平衡尺寸、效率、散热和解决方案成本要求。 

端口重映射以及与 TPS2388、TPS2380 和 TPS2381 的引脚对引脚兼容性可轻松实现上一代 PSE 设计的迁移,并支持可互换 2 层 PCB 设计以适应不同系统 PoE 电源配置。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供 TPS23880 产品公告和最新版固件下载。立即申请

有关更低的 Rsense (200mΩ) 和自主模式运行,请查看 TPS23881

有关 2 线对 3 类 30W 运行,请查看 TPS23882

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有可编程 SRAM 的 TPS23880 4 型 4 线对 8 通道 PoE PSE 控制器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.G) PDF | HTML 2019年 12月 11日
应用简报 如何通过 I2C 加载 TPS2388x SRAM 和奇偶校验代码 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 4月 27日
应用手册 TPS23880连接HFC供电的设计考量 2021年 8月 9日
测试报告 TPS23880 PoE2 Test Report 2020年 5月 26日
设计指南 适用于多端口应用的 24 端口(4 对)电源设备 参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019年 11月 8日
EVM 用户指南 TPS23880EVM: PoE, PSE, TPS23880 Evaluation Module (Rev. B) 2018年 10月 17日
技术文章 Key considerations for designing with the new PoE standard PDF | HTML 2018年 7月 16日
技术文章 The new PoE standard: It’s almost here PDF | HTML 2018年 6月 6日
应用手册 Beyond BT High-Power PoE Solution using the TPS23880 and TPS2372-4 2018年 4月 17日
应用手册 TPS23861 Power-On Considerations 2015年 7月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

子卡

TPS23880EVM-008 — 面向支持 IEEE 802.3bt 的 PoE PSE 应用的 TPS23880 EVM 子卡

TPS23880EVM-008 是用于评估 TPS23880 的子卡,TPS23880 是一款带有可编程 SRAM 的 4 线对 4 类 8 通道以太网供电 (PoE) PSE。该子卡可为适用于高功率 PSE 应用(如园区和分支交换机、网络录像机)的 TPS23880 提供评估和参考电路。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
开发套件

BOOST-PSEMTHR-007 — 适用于 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的 TPS2388x 主板

BOOST-PSEMTHR-007 是 TPS23880 和 TPS23881 PSE 控制器的基板。该基板包含四个 2 线对端口,可用于为 IEEE 802.3at 应用发送高达 30W/端口的功率;此外,还有两个 4 线对端口,可用于为 IEEE 802.3bt 应用发送高达 90W/端口的功率。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
代码示例或演示

SLVC709 TPS23880 PoE MSP430 Reference Code for Basic Applications

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电源设备
TPS23880 具有可编程 SRAM 的 4 线对、4 类、8 通道 PoE PSE
硬件开发
子卡
TPS23880EVM-008 面向支持 IEEE 802.3bt 的 PoE PSE 应用的 TPS23880 EVM 子卡
开发套件
BOOST-PSEMTHR-007 适用于 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的 TPS2388x 主板
代码示例或演示

SLVC720 TPS23880 PoE MSP430 Reference Code for Port Power Management Applications

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电源设备
TPS23880 具有可编程 SRAM 的 4 线对、4 类、8 通道 PoE PSE
硬件开发
子卡
TPS23880EVM-008 面向支持 IEEE 802.3bt 的 PoE PSE 应用的 TPS23880 EVM 子卡
开发套件
BOOST-PSEMTHR-007 适用于 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的 TPS2388x 主板
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC772 TPS2388x EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电源设备
TPS23880 具有可编程 SRAM 的 4 线对、4 类、8 通道 PoE PSE TPS23881 具有 200mΩ RSENSE 的 4 线对、4 类、8 通道 PoE PSE TPS23882 具有 SRAM 和 200mΩ RSENSE 的 3 类、2 线对、8 通道 PoE PSE 控制器 TPS23882B 具有自主模式、SRAM 和 200mΩ RSENSE 的 3 类、2 线对、8 通道 PoE PSE 控制器
硬件开发
评估板
BOOST-PSEMTHR8-097 TPS23882 适用于 8 端口 PSE 系统的 3 类、30W、2 线对 PSE 主板
子卡
TPS23880EVM-008 面向支持 IEEE 802.3bt 的 PoE PSE 应用的 TPS23880 EVM 子卡 TPS23881EVM-008 适用于 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的 TPS23881 子卡 TPS23882B1EVM-008 TPS23882B 子卡 3 类、30W、两线对、八端口系统 PSE TPS23882EVM-008 适用于 8 端口 PSE 系统的 TPS23882 3 类、30W、2 线对 PSE 子卡
开发套件
BOOST-PSEMTHR-007 适用于 IEEE 802.3bt 就绪型 PoE PSE 应用的 TPS2388x 主板
光绘文件

TPS23880EVM-008 Gerber

SLUC647.ZIP (1643 KB)
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
VQFN (RTQ) 56 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频