TPS22918
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
TPS22918 5.5V、2A、37mΩ 导通电阻负载开关

 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
TPS22918-Q1 TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2017年 1月 31日
TPS22918-Q1 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2017年 1月 31日
TPS22918 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 3月 8日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TPS22918 5.5V、2A、52mΩ 导通电阻负载开关评估模块 TPS22918EVM 评估模块和开发板

参考设计

移动销售点 (mPOS) 电源参考设计

This mobile point of sale (mPOS) reference design features a 1S1P Li-Ion battery architecture to reduce system size and cost. Integrated load switches are used to reduce standby power consumption and maximize battery life to enable the single-cell architecture. A USB Type-C charging port is also (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS22918 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。