使用 LED 和音频反馈的状态指示参考设计
TIDA-03026
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


另请参阅

Learn more about TIDA-03026 in this video.

View all related products

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-03026 参考设计功能仿真了各种终端设备中的状态指示子系统。通过将多个 LED 驱动器并联,可使 RGB LED 阵列同步呈现闪烁、脉冲、呼吸灯光效果 - 增强客户体验。同时还集成了音频反馈,以通过 LED 和音频显示一种合并的状态指示解决方案。应用包括 IP 电话、楼宇自动化、家庭自动化、白色家电以及汽车信息娱乐系统和集群。

特性
  • 使用可变的 PWM 同步多个 LED 驱动器,从而凭借 TLC59116 创建独特的脉冲、闪烁和呼吸灯光效果
  • TLC59116 I2C 控制通过实现跨多个平台定制用户体验,使增加额外的 LED 变得简单可行
  • 易用的 TPA6211A1 音频放大器简化了音频设计,可以更快将产品推向市场
  • TPS22918 负载开关将 LED 驱动器待机电流降至 0.5µA,节约了电能,从而实现高效的系统设计
  • 经过测试的电路设计包括设计指南和 Altium 文件

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LMR14030  LMR14030 具有 40uA 静态电流的 40V、3.5A SIMPLE SWITCHER®、2.2MHz 降压稳压器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA376  低噪声、低 IQ 精密运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLC59116  16 通道 Fm+ I2C 总线恒流下沉式 LED 驱动器  LED驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPA6211A1  单声道、全差动 AB 类音频放大器  音频放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD1E1B04  具有低动态电阻和低钳位电压的单通道 ESD 保护二极管  电路保护 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS22918  TPS22918 5.5V、2A、37mΩ 导通电阻负载开关  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LMR14030 下载 下载
OPA376 下载 下载
下载 下载
下载 下载
TLC59116 下载 下载
下载 下载
TPA6211A1 下载 下载
下载 下载
TPD1E1B04 下载
TPS22918 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 11144 2016年 9月 29日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 757 2016年 9月 29日
ZIP 1031 2016年 9月 29日
PDF 1793 2016年 9月 29日
PDF 246 2016年 9月 29日
PDF 65 2016年 9月 29日
PDF 778 2016年 9月 29日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章