适用于机顶盒的电源开关参考设计
TIDA-01451
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

This reference design’s functionality emulates the power distribution of Set Top Boxes. By using integrated load switches to control power rails, each rail can be turned on or off depending on the needs and wants of the user. Turning off rails that are not being used reduces power loss and facilitates meeting energy compliance standards, such as Energy Star. An eFuse placed at the input can manage Hot Plug transients and protect downstream DC/DC converters from an input voltage that is too high or too low, reducing end equipment return rate.

特性
  • A fully featured power tree for common loads in STB allows for appropriate selection of load switches and DC/DCs in system design
  • Current limiting on the HDMI port provides necessary protection for the 5V rail
  • Switching unused loads off results in higher system efficiency and a lower standby current for meeting requirements such as EnergyStar
  • Load switches offer a smaller solution size and lower component count when compared to a discrete MOSFET solution

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (9)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
INA212  26V、双向、零漂移、高精度、低侧/高侧、电压输出电流分流监控器  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
INA215  Voltage Output, High or Low Side Measurement, Bi-Directional Zero-Drift Series  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS2065D  单通道、限流 USB 配电开关  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS22918  TPS22918 5.5V、2A、37mΩ 导通电阻负载开关  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS22945  5.5V,0.2A,400mΩ,100mA 限流负载开关  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS22976  具有可调上升时间和可选 QOD 的 5.5V、6A、14mΩ 双路负载开关  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS2595  具有快速过压保护功能的 2.7V 至 18V、4A、34mΩ 电子保险丝  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS562201  4.5V 至 17V 输入、2A 输出、同步 SWIFT 降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS564201  4.5V 至 17V 输入、4A 输出、同步降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
INA212 下载 下载
下载
INA215 下载 下载
下载
TPS2065D 下载 下载
TPS22918 下载
TPS22945 下载 下载
TPS22976 下载 -
TPS2595 下载 下载
TPS562201 下载 下载
TPS564201 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 15032 2017年 9月 12日 下载英文版本
PDF 2823 2017年 4月 7日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 617 2017年 8月 30日
ZIP 1993 2017年 8月 30日
PDF 889 2017年 8月 30日
PDF 79 2017年 8月 30日
PDF 178 2017年 8月 30日
PDF 395 2017年 8月 30日
相关工具与软件

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
MSP-EXP430F5529LP  MSP-EXP430F5529LP  评估模块和开发板 

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章