TMS570LS0432
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
16/32 位 RISC 闪存微处理器

 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
Hercules TMS570LS04x/03x LaunchPad 评估套件 LAUNCHXL-TMS57004 评估模块和开发板

参考设计

可扩展汽车类 HEV/EV 6s 至 96s 锂离子电池监控演示器参考设计

This reference design is a small-sized cell supervision demonstrator design for a centralized battery management system (BMS). Its configurable capacitive isolation daisy chain solution enables monitoring and protecting cells ranging from 6-series to 96-series, which allows its use in BMS systems (...)

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (4)

培训内容 型号 类型
WITTENSTEIN high integrity systems MCU SafeRTOS 和 OpenRTOS WHIS-3P-MCURTOS 软件和工具
HERCULES F021FLASHAPI HERCULES-F021FLASHAPI 软件库
Hercules SafeTI™ 诊断库 SAFETI_DIAG_LIB 软件库
Hercules™ 安全 MCU Cortex™-R4 CMSIS DSP 库 HERCULES-DSPLIB 软件库

开发工具 (15)

培训内容 型号 类型
Blackhawk XDS560v2 系统跟踪 USB 仿真器 TMDSEMU560V2STM-U Debug Probes/Analyzers
Spectrum Digital XDS200 USB 仿真器 TMDSEMU200-U Debug Probes/Analyzers
Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网 TMDSEMU560V2STM-UE Debug Probes/Analyzers
XDS100v2 USB JTAG 仿真器(14 引脚 TI 连接器) TMDSEMU100V2U-14T Debug Probes/Analyzers
FMzPLL 配置工具 FMZPLL_CALCULATOR 计算工具
HAL 代码生成器工具 HALCOGEN 软件开发工具、IDE、编译器
Hercules 安全 MCU 演示 HERCULES_SAFETY_MCU_DEMOS 软件开发工具、IDE、编译器
NHET 汇编器工具 NHET-ASSEMBLER 软件开发工具、IDE、编译器
SafeTI HALCoGen 兼容支持包 SAFETI-HALCOGEN-CSP 软件开发工具、IDE、编译器
SafeTI Hercules 诊断库兼容支持包 SAFETI-HERCULES-DIAG-LIB-CSP 软件开发工具、IDE、编译器
SafeTI™ 编译器资质审核套件 SAFETI_CQKIT 软件开发工具、IDE、编译器
适用于 Hercules™ 安全 MCU 的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) CCSTUDIO-SAFETY 软件开发工具、IDE、编译器
高端定时器 (HET) HET_IDE 软件开发工具、IDE、编译器
ECC 生成工具 NOWECC 闪存编程工具
用于 TI 微控制器 (MCU) 的 Code Composer Studio IDE Uniflash 独立闪存工具 UNIFLASH 闪存编程工具

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TMS570LS0432 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
TMS570LS04x PZ BSDL Model BSDL Model ZIP 2013年 11月 21日