TM4C1294NCPDT
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
Tiva C 系列 TM4C1294NCPDT 微控制器数据表

 

设计套件与评估板 (12)

培训内容 型号 类型
DK-TM4C129X 连接开发套件 DK-TM4C129X 开发套件
AM65x 工业开发套件 (IDK) TMDX654IDKEVM 评估模块和开发板
AM65x 评估模块 (EVM) TMDX654GPEVM 评估模块和开发板
AWR1243 76GHz 至 81GHz 高性能汽车类 MMIC 评估模块 AWR1243BOOST 评估模块和开发板
AWR1443 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWR1443BOOST 评估模块和开发板
AWR1843 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWR1843BOOST 评估模块和开发板
AWR2243 second-generation 76-GHz to 81-GHz high-performance automotive MMIC evaluation module AWR2243BOOST 评估模块和开发板
IWR1443 单芯片 76GHz 至 81GHz 毫米波传感器评估模块 IWR1443BOOST 评估模块和开发板
IWR1843 单芯片 76GHz 至 81GHz 工业雷达传感器评估模块 IWR1843BOOST 评估模块和开发板
TM4C129E Cypto Connected LaunchPad EK-TM4C129EXL 评估模块和开发板
Tiva C 系列 TM4C1294 连接 LaunchPad EK-TM4C1294XL 评估模块和开发板
毫米波传感器承载卡平台 MMWAVEICBOOST 评估模块和开发板

参考设计

Beamsteering for corner radar reference design

此参考设计通过使用 AWR1843BOOST 评估模块 (EVM),为盲点检测 (BSD)、侧向来车警示 (CTA)、车道变换辅助 (LCA) 和交通堵塞辅助 (TJA) 等应用提供了基础。此设计可实现在高达 150m 的视场 (FoV) 内估算(在方位和仰角平面中)和跟踪物体的位置(在方位平面中)和速度。

此设计还可通过所有 3TX 同步运行实现传输 (TX) 波束形成。通过使用 6 位 TX 移相器在方位平面朝向不同角度控制光束,也能实现波束控制。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (3)

培训内容 型号 类型
Stellaris ICDI 驱动器 STELLARIS_ICDI_DRIVERS 应用软件与框架
用于 C 系列的 TivaWare™(完整) SW-TM4C 应用软件与框架
LLDP Software  (ZIP 29 KB )    2016年 11月 3日    (英文內容)

开发工具 (9)

培训内容 型号 类型
Blackhawk XDS560v2 系统跟踪 USB 仿真器 TMDSEMU560V2STM-U Debug Probes/Analyzers
SimpleLink SensorTag Debugger DevPack CC-DEVPACK-DEBUG Debug Probes/Analyzers
Spectrum Digital XDS200 USB 仿真器 TMDSEMU200-U Debug Probes/Analyzers
Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网 TMDSEMU560V2STM-UE Debug Probes/Analyzers
XDS100v2 USB JTAG 仿真器(14 引脚 TI 连接器) TMDSEMU100V2U-14T Debug Probes/Analyzers
用于 ARM® 和 F2837xD 微控制器的引脚复用实用程序 PINMUXTOOL 计算工具
适用于 TM4x MCU 的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) CCSTUDIO-TM4X 软件开发工具、IDE、编译器
Stellaris® 闪存编程器、GUI 和命令行 LMFLASHPROGRAMMER 闪存编程工具
UniFlash stand-alone flash tool for microcontrollers, Sitara™ processors and SimpleLink™ family UNIFLASH 闪存编程工具

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TM4C1294NCPDT 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。

模型 (2)

标题 种类 类型 日期
TM4C1294NCPDT 128-LQFP IBIS Model IBIS Model ZIP 2013年 10月 29日
TM4C1294NCPDT 128-LQFP BSDL Model BSDL Model ZIP 2013年 10月 29日