TLV717P
- 超低压降:电流为 150mA 时,压降为 215mV
- 精度:0.5%(典型值)
- 低 IQ:35µA
- 可提供固定输出电压:
1.2V 至 5V - 高电源抑制比 (PSRR):
- 1kHz 时为 70dB
- 1MHz 时为 50dB
- 搭配 0.1µF 有效输出电容使用时可保持稳定
- 折返电流限制
- 封装:1mm x 1mm DQN 可提供电压选项的完整列表请参阅此文档末尾的封装选项附录。 更多信息,请参见。
应用
- 个人电脑 (PC) 和笔记本电脑
- 智能手机
- 便携式电子设备和电池供电类设备
- 电子销售点
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
TLV717P 系列低压降线性稳压器 (LDO) 具有较低的静态电流,并且线路和负载瞬态性能出色,适用于功耗敏感型 应用。此系列器件可提供典型值为 0.5% 的精度。
当负载电阻减小时,TLV717P 系列可提供折返电流以降低输出电流。电流折返初始典型值为 350mA;输出短路电流限值的典型值为 40mA。
此外,这些器件还能在采用仅 0.1μF 的有效输出电容时保持稳定。这一特性允许使用具有较高偏置电压和温度降额的成本有效电容器。这些器件在不产生输出负载的情况下可调节至特定的精度。
TLV717P 系列采用 1mm × 1mm DQN 封装,非常适合手持式 应用。TLV717P 提供了一个有源下拉电路,用于使输出负载快速放电。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLV717P 适用于便携式设备且具有折返电流限值的 150mA 低压降稳压器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2016年 6月 9日 |
技术文章 | LDO basics: Current limit | PDF | HTML | 2017年 5月 25日 | |||
EVM 用户指南 | TLV71733PEVM-072 User's Guide | 2011年 10月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BOOST-CC2564MODA — TMP107 BoosterPack 模块
The BOOST-CC2564MODA BoosterPack™ plug-in module is intended for evaluation and design purposes of the dual-mode Bluetooth® CC2564 module with integrated antenna (CC2564MODA). The CC2564MODA module is based on TI's dual-mode Bluetooth® CC2564B Controller, which reduces design (...)
MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块
MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的线性稳压器采用多种常见封装时的运行情况和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。
CC256XMS432BTBLESW — 基于 MSP432 MCU 的 TI 双模蓝牙协议栈
TIDA-00021 — Intel IMVP7 第三代 Core Mobile (Core i7) 电源管理参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
X2SON (DQN) | 4 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。