软件
支持软件
TIDC052 — TIDA-00021 Setup Files
TIDC052 — TIDA-00021 Setup Files
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | TIDA-00021 Test Results | 2013年 8月 23日 |
Intel® Core i7 电源管理设计是一款面向 Intel IMVP-7 SVID 的参考设计,提供 GUI 通信程序以及多个板载测试点,用于评估 CPU 直流/直流控制器的静态和动态性能。该设计采用 IMVP-7 三相 CPU 电源、两相 GPU Vcore 电源、1.05VCC I/O 电源和 DDR3L/DDR4 内存电压轨。为大幅提高功率密度和热性能,还采用了 5mm x 6mm NEXFET 电源块 MOSFET。
• 设计支持来自 Vbatt 的 9V 到 20V 输入电压
• 适用于 Ivy Bridge 的小型高密度电源解决方案
• 三相 CPU 电源支持高达 94A 的电流
• CPU 电源在 12Vin 至 1.05Vout 的条件下,可实现 90% 峰值(80% 满负载)效率
• 低 CPU 电压纹波:25mV
• 设计已经过编译和测试,并且具有可用电路板。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | TIDA-00021 Test Results | 2013年 8月 23日 |