THS4541-Q1
- 适用于汽车电子 应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 分类等级 2
- 器件组件充电模式 (CDM) 分类等级 C6
- 完全差分放大器 (FDA) 架构
- 带宽:500MHz (G = 2V/V)
- 增益带宽产品:850MHz
- 转换率:1500V/μs
- HD2:10MHz 时为 –95dBc(2 VPP,RL = 500Ω)
- HD3:10MHz 时为 –90dBc(2 VPP,RL = 500Ω)
- 输入电压噪声:2.2nV/Hz(f > 100kHz)
- 低偏移漂移:±0.5µV/°C(典型值)
- 负轨输入 (NRI)
- 轨到轨输出 (RRO)
- Rload ≥ 50Ω 时仍可稳定运行
- 输出共模控制
- 电源:
- 单电源电压范围:2.7V 到 5.4V
- 分离电源电压范围:±1.35V 到 ±2.7V
- 静态电流:10.1mA(5V 电源)
- 断电能力:2µA(典型值)
应用
- 低功耗高性能模数转换器 (ADC) 驱动器
- SAR、ΔΣ 和流水线
- 低功耗、高性能(直流耦合或交流耦合)
- 单端到差分放大器
- 差分到差分放大器
- 差分有源滤波器
- 数模转换器 (DAC) 输出的差分互阻抗
- ADC3xxx 系列低功耗、高性能 ADC 的直流耦合或交流耦合接口
- 与 ADA4932-1 (VQFN-16) 引脚兼容
All trademarks are the property of their respective owners.
THS4541-Q1 器件是一款低功耗、电压反馈、全差分放大器 (FDA),其具有低于负电源轨的输入共模范围以及轨到轨输出。其设计用于低功耗数据采集系统,其中高密度对于高性能 ADC 或 DAC 接口设计至关重要。
THS4541-Q1 器件 提供了 连接直流耦合中央接地源信号所需的负轨输入。此负轨输入搭配轨到轨输出,只需使用一个 2.7V 到 5.4V 的电源即可轻松将单端接地基准双极信号源与各种逐次逼近寄存器 (SAR)、Δ-Σ 或流水线 ADC 相连接。
THS4541-Q1 器件的额定运行温度介于 –40°C 与 +125°C 之间,并且采用 16 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | THS4541-Q1 负轨输入、轨到轨输出、高精度、850MHz全差分放大器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2016年 3月 10日 |
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
应用手册 | Design for a Wideband Differential Transimpedance DAC Output (Rev. A) | 2016年 10月 17日 | ||||
应用手册 | Design for a Wideband Differential Transimpedance DAC Output | 2008年 4月 18日 | ||||
应用手册 | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005年 1月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
THS4541RGTEVM — THS4541 采用 DGK 封装的评估模块
The THS4541RGT EVM is an evaluation module for the single THS4541 amplifier in the RGT package. This evaluation module is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments (...)
DEV-ADC34J22 — DEV-ADC34J22 评估模块
DEV-ADC34J22 是一款四通道 50MSPS ADC 模块,旨在与 Altera HSMC 标准接轨。DEV-ADC34J22 采用 TI 符合 JESD204B 标准的全新 ADC34J22 模数转换器 (ADC),结合使用 TI LMK04828 抖动清除器的时钟调节功能。它可通过 TI 的 THS4541 850MHz 带宽全差动放大器,在 2 个通道(共 4 个)中提供单端直流耦合输入。
该模块可提供 6 个前面板 SMA 连接器:1 个 EXT 触发器、1 个 EXT 时钟和 4 个模拟输入通道,同时提供一个用于单独时钟生成的板载 10MHz TCXO,其 100MHz (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00294 — 适用于高速 ADC 的 Dallas Logic Corp 高性能有源接口参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点