可提供此产品的更新版本
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
SN74AVCH1T45
- 采用德州仪器 (TI) 的 NanoStar™ 集成电路封装
- 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装
- 控制输入 (DIR) VIH 和 VIL 电平以 VCCA 电压为基准
- 总线保持数据输入消除了对外部上拉或下拉电阻器的需求
- VCC 隔离
- 完全可配置的双轨设计
- I/O 可耐受 4.6V 电压
- Ioff 支持局部关断模式运行
- 最大数据速率典型值
- 500Mbps(1.8V 至 3.3V 转换)
- 320Mbps(<1.8V 至 3.3V 转换)
- 320Mbps(转换至 2.5V 或 1.8V)
- 280Mbps(转换至 1.5V)
- 240Mbps(转换至 1.2V)
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 人体放电模型 (A114-A):2000V
- 机器放电模型 (A115-A):200V
- 充电器件模型 (C101):1000V
SN74AVCH1T45 是一款采用两个独立可配置电源轨的单比特位同相总线收发器。A 端口用于跟踪 VCCA,该端口也可支持 1.2V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。B 端口用于跟踪 VCCB,该端口也可支持 1.2V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间进行通用的低电压双向转换。
SN74AVCH1T45 旨在实现两条数据总线间的异步通信。根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。
SN74AVCH1T45 设计成 DIR 输入电路以 VCCA 为基准。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
评估板
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — 适用于方向控制双向转换器件、支持 AVC 和 LVC 的通用 EVM
该通用 EVM 旨在支持 1、2、4 和 8 通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件。它还以相同数量的通道支持总线保持和汽车 Q1 器件。AVC 是低电压转换器件,具有 12mA 的较低驱动强度。LVC 是 1.65 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。
参考设计
TIDA-00352 — SDI 视频聚合参考设计
这款经过验证的参考设计是一个完整的四通道 SDI 聚合与解聚解决方案。使用一个 TLK10022 将四个同步 HD-SDI 源聚合到一条 5.94 Gbps 串行链路中。串行数据经由铜缆或光缆传输;使用另一个 TLK10022 来解聚并无缝重现原始视频内容。
参考设计
TIDA-00309 — DisplayPort 视频 4:1 聚合参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点