SN6505B
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
SN6505x 用于隔离电源的低噪声 1A 变压器驱动器

 

模型 (5)

标题 种类 类型 日期
SN6505B PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2016年 10月 28日
SN6505B TINA-TI Transient Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2016年 8月 25日
SN6505B TINA-TI Steady Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2016年 8月 25日
SN6505B TINA-TI Startup Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2016年 8月 25日
SN6505B IBIS MODEL IBIS Model ZIP 2015年 10月 8日

设计套件与评估板 (5)

参考设计

使用数字隔离器并集成电源的尺寸和成本优化型二进制模块参考设计

TIDA-00847 TI 设计展示了一个 4 通道直流输入二进制模块的空间和成本优化型架构,该模块在测量精度和状态指示方面进行了改进,且仅使用两个 TI 产品,简化了系统设计。基于 MCU 的二进制模块可提高二进制输入的测量分辨率,从而导致更佳的系统性能(包括准确且可重复的故障指示)并消除对多个硬件版本的需求(将同一设计用于多个标称电压输入),从而减少设计、测试、制造和现场支持工作量。在该 TI 设计中,将 4 输入通道配置为组隔离输入,以便将每个通道的成本降至最低。一个 10 位模数转换器 (ADC) 测量直流输入,在宽范围内提供 ±3% ±1V 的精度。已执行针对 EMI 和 EMC 的预合规性测试。  

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
SN6505B 下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。