适用于隔离式电源评估模块 (420-kHz CLK) 的 SN6505B 低噪声 1A 变压器驱动器
SN6505BEVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The evaluation module (EVM), featuring a SN6505B transformer driver, also contains a small form-factor transformer, simple rectifier circuit, and voltage regulator that can be used to simulate a complete isolated power-supply system suitable for many applications.

特性
  • Low-noise 1-A transformer driver for isolated power supplies, 420-kHz internal clock
  • 5-V input, 5-V output isolated power
  • Simple rectifier circuit along with low droput (LDO) regulator gives rectified voltage of 5 V
  • Provision for feeding external clock to the device
  • EVM tested for device functionality; user's guide allows designer to evaluate their design

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

SN6505BEVM:
SN6505B Low-Noise 1-A Transformer Driver for Isolated Power Supplies Evaluation Module (420-kHz CLK)

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1730 2019年 2月 5日 下载最新的英文版本 (Rev.H)
PDF 749 2019年 4月 18日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2209 2015年 12月 10日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (3)

器件型号 名称 产品系列
SN6505B  SN6505x 用于隔离电源的低噪声 1A 变压器驱动器  隔离 
SN6505B-Q1  适用于隔离式电源的汽车类、低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器  隔离 
SN6505D-Q1  适用于隔离式电源的汽车类、低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器  隔离 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章