REF5025
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 漂移精密系列电压基准

3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 漂移精密系列电压基准 - REF5025
数据表
 

模型 (3)

标题 种类 类型 日期
REF5025 TINA-TI Spice Model TINA-TI Spice Model ZIP 2011年 9月 29日
REF5025 TINA-TI Reference Design TINA-TI Reference Design TSC 2011年 9月 29日
REF5025 PSpice Model PSpice Model ZIP 2011年 9月 29日

设计套件与评估板 (8)

培训内容 型号 类型
66AK2Gx (K2G) 1GHz 高安全性评估模块 EVMK2GXS 评估模块和开发板
66AK2Gx (K2G) 评估模块 EVMK2G 评估模块和开发板
66AK2Gx 1GHz 评估模块 EVMK2GX 评估模块和开发板
ADS124S08 评估模块 ADS124S08EVM 评估模块和开发板
ADS1282-SP 抗辐射评估模块 ADS1282EVM-CVAL 评估模块和开发板
ADS8686S 16Ch Data Acquisition With HighSpeed, 16B Dual, Simultaneous Sampling ADC evaluation module ADS8686SEVM-PDK 评估模块和开发板
ADS9224R 双通道同步采样 SAR ADC 高性能演示套件 (PDK) ADS9224REVM-PDK 评估模块和开发板
DLP® NIRscan™ 评估模块 DLPNIRSCANEVM 评估模块和开发板

参考设计

使用 16 位 SAR ADC 且具有 ±10V 测量范围的高精度模拟前端参考设计

TIDA-00834 参考设计使用对于准确而快速地确定电源系统故障和电源质量相关故障至关重要的同步采样、16 位、±10 V、双极输入 SAR ADC 来精确测量电压和电流输入。这可以减少电源系统停机时间。AFE 包含基于精密仪器或精密放大器的信号调节功能,用于进行高达 125A 的电流测量,还包含基于运算放大器的信号调节电路,用于进行高达 300V 的电压测量。电压和电流输入增益放大器用于将传感器输出调节到 ADC 范围。使用比较器和 FPGA 实现模拟输入信号的相干采样。使用 +5V 输入生成数据采集前端的电源。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

CAD/CAE 符号

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
REF5025 下载 下载
下载 下载

德州仪器 (TI) 和 Accelerated Designs, Inc. 通力合作,共同为 TI 客户提供可用于 TI 产品的原理图符号和 PCB 布局封装。

请根据以下指示查看 CAD 符号。

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 Ultra Librarian software

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。

步骤 3: 使用 Ultra Librarian 读取器软件打开 .bxl 文件。

您随时可通过 访问 完成 CAD/CAE 符号数据库 //webench.ti.com/cad/

PCB 封装和原理图符号都能以非特定供应商的格式下载,然后再使用 Ultra Librarian 读取器将其导出到领先的 EDA CAD/CAE 设计工具。读取器可在 免费下载.

UL 读取器是 Ultra Librarian 工具集的一个子集,能够以几乎任何 EDA CAD/CAE 格式生成、导入和导出组件及其属性。