ADS1148EVM-PDK

适用于 ADS1148 具有 PGA 且可进行传感器测量的 16 位 2kSPS ADC 的性能演示套件

ADS1148EVM-PDK

立即订购

概述

ADS1148 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS1148 八通道 16 位高精度 Δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器 (ADC) 的平台。该 EVM 可轻松接受多种类型的模拟温度传感器,包括电阻式温度检测器 (RTD)、热电偶和热敏电阻。

ADS1148EVM-PDK 包括 ADS1148 EVM、精密 ADC 主板 (PAMBoard) 和随附的计算机软件,借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。

特性
  • 包括使用高性能 ADS1148 ADC 测量传感器输入所需的硬件和软件
  • 无需外部电源
  • 附带 PAMBoard,可方便地通过 USB 2.0(或更高版本)与 EVM 通信,从而实现电力输送和数字接口
  • 易于使用的在线评估软件包括用于数据捕获和分析的图形工具
Precision ADCs
ADS1146 适用于精密传感器测量且具有 PGA 的 16 位 2kSPS 单通道 ADC ADS1147 适用于精密传感器测量且具有 PGA、基准电压和 ADC 的 16 位 2kSPS 4 通道 ADC ADS1148 适用于精密传感器测量且具有 PGA、基准电压和 IDAC 的 16 位 2kSPS ADC

 

串联电压基准
REF5025 2.5V、3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 温漂、精密串联电压基准
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS1148V2EVM-PDK — ADS1148 performance demonstration kit for 16-bit 2-kSPS ADC with PGA for sensor measurement

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

ADS1X48EVM-PDK-GUI — ADS1148EVM-PDK 和 ADS1248EVM-PDK GUI

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 ADS1x48EVM-PDK 用户指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 6月 14日
证书 ADS1148EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 5月 11日
数据表 ADS114x 16-Bit, 2-kSPS, Analog-to-Digital Converters With Programmable Gain Amplifier (PGA) for Sensor Measurement 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 2016年 8月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频