ADS9224REVM-PDK

ADS9224R 双通道同步采样 SAR ADC 性能演示套件 (PDK)

ADS9224REVM-PDK

立即订购

概述

ADS9224R 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS9224R 逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 性能的平台,该模数转换器是一款全差动输入、16 位、3MSPS 器件。ADS9224REVM-PDK 包括 ADS9224REVM 板和精密主机接口 (PHI) 控制器板,借助该控制器版,随附的计算机软件可以通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 通信,从而进行数据采集和分析。

特性
  • 包括对 ADS9224R ADC 进行诊断测试以及精确性能评估所需的硬件和软件
  • USB 供电,无需外部电源
  • PHI 控制器提供可通过 USB 2.0(或更高版本)方便地连接至 ADS9224R ADC 的通信接口,以实现电力输送以及数字输入/输出
  • 适用于 Microsoft® Windows® 7/8/10 操作系统的易用评估软件
  • 软件套件包含可用于以下方面的图形工具:
    • 数据采集
    • 直方图分析
    • 光谱分析
    • 线性分析
    • 基准稳定分析

  • ADS9224R evaluation module
  • PHI controller board
  • USB cable

Precision ADCs
ADS9224R 具有内部基准电压和增强型 SPI 的 16 位、3MSPS、双通道、同步采样 SAR ADC ADS9234R 具有内部基准电压和增强型 SPI 的 14 位、3.5MSPS、双路、同步采样 SAR ADC

 

串联电压基准
REF5025 2.5V、3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 温漂、精密串联电压基准

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. Order EVM Board
  2. Download EVM User's Guide for Installation Instructions
  3. Download and install ADS9224REVM GUI Software
  4. Connect EVM To PC
  5. Run EVM GUI Software
  6. Configure Device to desired mode of operation, or use presets or default
  7. Take Measurements

立即订购并开发

评估板

ADS9224REVM-PDK — ADS9224R 双通道同步采样 SAR ADC 性能演示套件 (PDK)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

ADS9224REVM-PDK-GUI — ADS9224REVM-PDK GUI installer

支持的产品和硬件
下载选项

ADS9224REVM-PDK-GUI ADS9224REVM-PDK GUI installer

close
最新版本
版本: 1.1.0
发布日期: 16 二月 2024
lock Setup_ADS92x4_EVM.exe  — 337791 K

GUI Installer

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
ADS9224REVM-PDK ADS9224R 双通道同步采样 SAR ADC 性能演示套件 (PDK)

文档

发布信息

Evaluation GUI for the ADS9224REVM-PDK

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 ADS9224REVM-PDK User's Guide (Rev. A) 2019年 6月 14日
数据表 ADS92x4R 双通道低延迟同步采样 SAR ADC 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 8月 12日
证书 ADS9224REVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 5月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频