ZHCSFO9A November 2016 – June 2017 OPA2172-Q1 , OPA4172-Q1
PRODUCTION DATA.
OPA2172-Q1 和 OPA4172-Q1 (OPAx172-Q1) 属于 36V 单电源、低噪声运算放大器系列,它们能够在 4.5V (±2.25V) 至 +36V
(±18V) 的电源范围内运行。OPAx172-Q1 采用微型封装,并且偏移、漂移和静态电流均较低。这些器件还具有高带宽、快速转换率和高输出电流驱动能力。双路和四路版本具有相同的技术规格,可最大程度地提高设计灵活性。
大多数运算放大器仅有一个指定电源电压,OPAx172-Q1 系列则有所不同,它们可在 4.5V 至 36V 的电压范围内额定运行。超过电源轨的输入信号不会导致相位反转。输入可在负电源轨以下 100mV 以及正电源轨 2V 之内正常运行。请注意,这些器件可在正电源轨之上 100mV 的满轨到轨输入上运行,但是在正电源轨 2V 之内运行时,性能会受到影响。
OPAx172-Q1 系列运算放大器的额定运行温度范围为 -40°C 至 +125°C。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
OPA2172-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
OPA4172-Q1 | 薄型小外形尺寸封装 (TSSOP) (14) | 5.00mm x 4.40mm |