ZHCSFO9A November 2016 – June 2017 OPA2172-Q1 , OPA4172-Q1
PRODUCTION DATA.
OPAx172-Q1 使用集成电磁干扰 (EMI) 滤波功能来降低干扰源(如无线通信设备以及混合使用模拟信号链和数字组件的高密度电路板)产生的 EMI 效应。利用电路设计技术可以提高 EMI 抗扰度;OPAx172-Q1 可从这些设计改进中受益。德州仪器 (TI) 已经开发出在 10MHz 至 6GHz 宽频谱范围内准确测量和量化运算放大器抗扰度的功能。Figure 42 显示了对 OPAx172-Q1 执行此测试的结果。Table 3 显示了 OPAx172-Q1 在实际应用中常见特定频率下的 EMIRR IN+ 值。 应用。在 Table 3 中列出的应用可在下图所示的特定频率或近似频率下运行。详细信息另见《运算放大器的 EMI 抑制比》应用报告 (SBOA128),您可从 www.ti.com 下载该报告。
频率 | 应用或分配 | EMIRR IN+ |
---|---|---|
400MHz | 移动无线电、移动卫星、太空操作、气象、雷达、超高频 (UHF) 应用 | 47.6dB |
900MHz | 移动通信全球系统 (GSM) 应用,广播通信、导航、GPS(至 1.6GHz)、GSM、航空移动、UHF 应用 | 58.5dB |
1.8GHz | GSM 应用,个人移动通信、宽带、卫星、L 波段(1GHz 至 2GHz) | 68dB |
2.4GHz | 802.11b、802.11g、802.11n、 蓝牙®、个人移动通信、工业、科学和医疗 (ISM) 无线频段、业余无线电通信和卫星、S 波段(2GHz 至 4GHz) | 69.2dB |
3.6GHz | 无线电定位、航空通信和导航、卫星、移动通信、S 波段 | 82.9dB |
5GHz | 802.11a、802.11n、航空通信和导航、移动通信、太空和卫星运行、C 波段(4GHz 至 8GHz) | 114dB |