LP5910

正在供货

具有反向电流保护和使能功能的 300mA、低噪声、低 IQ、低压降稳压器

产品详情

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 3.3 Vin (min) (V) 1.3 Vout (max) (V) 1.8 Vout (min) (V) 0.9 Fixed output options (V) 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.725, 1.8, 1.825 Noise (µVrms) 12 Iq (typ) (mA) 0.012 Thermal resistance θJA (°C/W) 79 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge, Reverse Current Protection Accuracy (%) 3 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 120 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 3.3 Vin (min) (V) 1.3 Vout (max) (V) 1.8 Vout (min) (V) 0.9 Fixed output options (V) 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.725, 1.8, 1.825 Noise (µVrms) 12 Iq (typ) (mA) 0.012 Thermal resistance θJA (°C/W) 79 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge, Reverse Current Protection Accuracy (%) 3 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 120 Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YKA) 4 0.788544 mm² 0.888 x 0.888 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 输入电压范围:1.3V 至 3.3V
  • 输出电压范围:0.8V 至 2.3V
  • 输出电流:300mA
  • PSRR:1kHz 时为 75dB
  • 输出电压容差:±2%
  • 低压降:120mV(典型值)
  • 超低 IQ(使能时,无负载):12µA
  • 低输出电压噪声:12µVRMS
  • 与陶瓷输入和输出电容搭配使用可保持稳定
  • 热过载保护
  • 短路保护
  • 反向电流保护
  • 自动输出放电实现快速关断
  • 输入电压范围:1.3V 至 3.3V
  • 输出电压范围:0.8V 至 2.3V
  • 输出电流:300mA
  • PSRR:1kHz 时为 75dB
  • 输出电压容差:±2%
  • 低压降:120mV(典型值)
  • 超低 IQ(使能时,无负载):12µA
  • 低输出电压噪声:12µVRMS
  • 与陶瓷输入和输出电容搭配使用可保持稳定
  • 热过载保护
  • 短路保护
  • 反向电流保护
  • 自动输出放电实现快速关断

LP5910 是一款能提供高达 300mA 输出电流的低噪声 LDO。此器件专门针对 RF 和模拟电路而设计,可满足其低噪声、高 PSRR、低静态电流以及出色的线路和负载瞬态响应等诸多要求。LP5910 采用创新的设计技术,无需噪声旁路电容便可提供出色的噪声性能,并且支持远距离安置输出电容。

该器件包含一个反向电流保护电路,可在输入电压低于输出电压时防止反向电流通过 LDO 进入 IN 引脚。

当使能引脚 (EN) 为低电平且输出处于关断状态时,自动输出放电电路会使输出电容放电以实现快速关断。

凭借低输入和低输出电压范围,LP5910 非常适合用作后置 DC-DC 稳压器(后置降压稳压器)或者用于由单节或两节电池供电的应用。

该器件经过设计,可与一个 1µF 输入陶瓷电容和一个 1µF 输出陶瓷电容搭配使用。无需使用独立的噪声旁路电容。

其固定输出电压介于 0.8V 和 2.3V 之间(以 25mV 为单位增量)。如需特定的电压选项,请联系德州仪器 (TI) 销售代表。

LP5910 是一款能提供高达 300mA 输出电流的低噪声 LDO。此器件专门针对 RF 和模拟电路而设计,可满足其低噪声、高 PSRR、低静态电流以及出色的线路和负载瞬态响应等诸多要求。LP5910 采用创新的设计技术,无需噪声旁路电容便可提供出色的噪声性能,并且支持远距离安置输出电容。

该器件包含一个反向电流保护电路,可在输入电压低于输出电压时防止反向电流通过 LDO 进入 IN 引脚。

当使能引脚 (EN) 为低电平且输出处于关断状态时,自动输出放电电路会使输出电容放电以实现快速关断。

凭借低输入和低输出电压范围,LP5910 非常适合用作后置 DC-DC 稳压器(后置降压稳压器)或者用于由单节或两节电池供电的应用。

该器件经过设计,可与一个 1µF 输入陶瓷电容和一个 1µF 输出陶瓷电容搭配使用。无需使用独立的噪声旁路电容。

其固定输出电压介于 0.8V 和 2.3V 之间(以 25mV 为单位增量)。如需特定的电压选项,请联系德州仪器 (TI) 销售代表。

下载 观看带字幕的视频 视频
样片供货情况

DRV 和 YKA 封装已完全发布。可提供生产样片。 立即订购

YCP 封装目前处于预发布状态。可提供预量产样片 (PLP5910-1.2PYCPR)。立即订购

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS7A20 正在供货 具有高 PSRR 的 300mA、超低噪声、低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器 300-mA, low-noise, high PSRR, low-Iq LDO in small size package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP5910 300mA 低噪声、低 IQ LDO 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2021年 7月 22日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日
应用手册 LDOs Thermal Performance in Small SMD Packages 2016年 4月 22日
EVM 用户指南 LP5910DRVEVM User's Guide 2015年 9月 25日
EVM 用户指南 LP5910YKAEVM User's Guide 2015年 9月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP5910YKA18EVM — LP5910YKA18EVM 超低噪声、300mA 线性稳压器评估模块

德州仪器 (TI) LP5910YKA18EVM 评估模块 (EVM) 能帮助设计者评估 LP5910、300mA、超低噪音、低压降的线性稳压器的性能。EVM 是一种独立评估模块,包含一个用于固定电压调节 (1.8 V) 的正电压低压降稳压器集成电路。EVM 演示了一个采用 SON 封装的 1.8 V、300mA 超低噪音、低压降线性稳压器的运行情况。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LP5910 PSpice Transient Model

SNVMBB6.ZIP (52 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5910 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMBB7.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5910_0P9 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAP6A.ZIP (54 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5910_0P9 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAP7A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5910_1P0 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAF4A.ZIP (51 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5910_1P0 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAF3A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5910_1P1 PSpice Transient Model

SNVMAU6.ZIP (55 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5910_1P1 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAU5.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5910_1P2 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAE9A.ZIP (51 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5910_1P2 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAF0A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5910_1P8 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAF1A.ZIP (50 KB) - PSpice Model
仿真模型

LP5910_1P8 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAF2A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010057 — 超声波智能探头电源参考设计

医疗成像领域的巨大技术进步和高集成度,特别是手持式超声波智能探头的出现,促使工程师开发出高效率、抗噪声的小尺寸电源解决方案。此参考设计阐述了端到端电源和数据解决方案,适用于我们采用 TX7332 发送芯片和 AFE5832LP 接收芯片的高性能 128 通道 Tx/64 通道 Rx 超声波智能探头。通过 5V USB Type-C™ 输入,电源树可生成用于发送的单级无变压器高压(高达 +/-80V,并且高度小于 5mm)以及用于 AFE 和 FPGA 的负载点低压。此设计可实现低噪声(纹波电压小于 10mV)高效电源轨并提高热性能(温升小于 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00599 — 采用 LP5910 和 TPS61221 为超低电压器件 MSP430 的配套器件供电的参考设计

MSP430X09X 可以在 0.9V 到 1.65V 范围的超低电压 (ULV) 下运行;不过,系统中的大部分器件都需要更高的电压。TIDA-00599 为需要 1.8V 和 3.3V 输入电压的配套器件提供了一种解决方案。

使用 TPS61221 升压转换器从 0.9V 到 1.65 V 电池生成 3.3V 电压轨,使用与升压转换器输出电压轨串联的高 PSRR LDO (LP5910) 生成 1.8V 电压轨。在 1.65V 输入电压下,组合输出电流为 100 mA,在 0.90 V 输入电压下,组合输出电流为 50 mA。

此电源解决方案适合为传感器和外设供电,所使用的电源与为 (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YKA) 4 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频