LP5910YKA18EVM

LP5910YKA18EVM 超低噪声、300mA 线性稳压器评估模块

LP5910YKA18EVM

立即订购

概述

德州仪器 (TI) LP5910YKA18EVM 评估模块 (EVM) 能帮助设计者评估 LP5910、300mA、超低噪音、低压降的线性稳压器的性能。EVM 是一种独立评估模块,包含一个用于固定电压调节 (1.8 V) 的正电压低压降稳压器集成电路。EVM 演示了一个采用 SON 封装的 1.8 V、300mA 超低噪音、低压降线性稳压器的运行情况。

特性
  • 运行输入电压:2.3 V 至 3.3 V
  • 输出电压:1.8 V ±2%
  • 用于用户可选择启用或禁用的跳线
  • 低压降:电流为 300 mA 时电压为 120 mV(典型情况)
  • 借助陶瓷电容实现稳定,电容 ≥ 1μF
线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP5910 具有反向电流保护和使能功能的 300mA、低噪声、低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LP5910YKA18EVM — LP5910 YKA 1.8 300mA 低噪声低 IQ LDO 线性稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LP5910YKAEVM User's Guide 2015年 9月 25日
证书 LP5910YKA18EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频