采用 LP5910 和 TPS61221 为超低电压器件 MSP430 的配套器件供电的参考设计
TIDA-00599
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

MSP430X09X 可以在 0.9V 到 1.65V 范围的超低电压 (ULV) 下运行;不过,系统中的大部分器件都需要更高的电压。TIDA-00599 为需要 1.8V 和 3.3V 输入电压的配套器件提供了一种解决方案。

使用 TPS61221 升压转换器从 0.9V 到 1.65 V 电池生成 3.3V 电压轨,使用与升压转换器输出电压轨串联的高 PSRR LDO (LP5910) 生成 1.8V 电压轨。在 1.65V 输入电压下,组合输出电流为 100 mA,在 0.90 V 输入电压下,组合输出电流为 50 mA。

此电源解决方案适合为传感器和外设供电,所使用的电源与为 MSP430 系列供电的超低电压源相同。

特性
  • 适合对与通过 0.9 V 到 1.65 V 单节电池供电的超低电压控制器系列 (MSP430X09X) 交互的器件进行电源管理
  • 从超低电压源生成 1.8V 和 3.3V 电压轨
  • 组合输出电流
    • 在 0.9V 输入电压下为 50mA
    • 在 1.65V 输入电压下为 100mA
  • 无纹波、低噪声 1.8 V 电压轨
  • 小巧的解决方案尺寸,包含最少的补偿组件
  • 经济高效的解决方案
  • TIDA-00599 提供电源管理解决方案的设计指南和设计文件

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LP5910  300-mA low-noise low-IQ low-dropout (LDO) linear regulator  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430L092  MSP430L092 混合信号微处理器  微控制器 (MCU)  样片或购买 不可用
TPS61221  3.3V 输出电压、微低输入电压升压转换器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LP5910 下载 -
下载 下载
MSP430L092 下载 下载
TPS61221 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1224 2015年 6月 23日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1625 2015年 10月 1日
PDF 442 2015年 10月 1日
PDF 205 2015年 10月 1日
PDF 114 2015年 10月 1日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章