LP2985-N
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
采用 SOT-23 和 DSBGA 封装的微功耗 150mA 低噪声超低压降稳压器

 

模型 (6)

标题 种类 类型 日期
LP2985_N_2P5 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 7月 28日
LP2985_N_5P0 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 7月 28日
LP2985_N_3P3 Unencrypted PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2015年 7月 28日
LP2985_N_3P3 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2014年 7月 3日
LP2985_N_5P0 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2014年 7月 3日
LP2985_N_2P5 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 2014年 7月 3日

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
4 通道电容数字转换器评估模块 FDC1004QEVM 评估模块和开发板

LDC1314 电感数字转换器评估模块:1 度转盘

LDC1314DIAL-EVM 评估模块和开发板

参考设计

隔离式同步串行通信模块

此参考设计提供一种简单方法来隔离 I2C 或 SPI 类型的通信线路。在电网基础设施应用中,如保护继电器和断路器等需要高电压的应用中,通常需要采用此设计。此参考设计提供可同时处理电源隔离和信号隔离的完整解决方案。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

WEBENCH® Designer LP2985-N

  Min   Max Range
Vin  V 3.1 to 16.0V
Product Option
Vout  V
Iout  A ≤ 0.15A
Ambient Temp  °C -40.0 to 125.0°C