TIDA-01465

电容式冰霜检测参考设计,分辨率小于 1mm,温漂小于 0.25%

TIDA-01465

设计文件

概述

Frost and ice buildup on cooling bodies and evaporators can significantly decrease system energy efficiency in many appliance applications such as refrigerators, air conditioners, and freezers. This sensor reference design helps to achieve the more stringent energy efficiency requirements of modern appliances through reducing the number of unnecessary defrost cycles by sensing the amount of ice buildup (resolution of < 1mm) on enclosures and metal surfaces of cooling bodies to trigger defrost cycles only when necessary, versus the traditional defrost trigger method of using a timer or temperature sensor.

特性
  • Resolution of < 1mm, temperature drift < 0.25%
  • Reduce energy by minimizing defrost cycle of melting ice or frost on evaporator coils to eliminate unnecessary defrost cycles
  • Fit for universal application in all types of refrigeration equipment with great sensitivity, high reliability, and low cost
  • Accurately sense thickness of ice or frost accumulated on surface of evaporating coils of refrigeration equipment
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU312.PDF (11269 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRSI8.PDF (253 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRSI9.PDF (33 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSJ0.PDF (184 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSJ2.ZIP (1008 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDS9A.ZIP (2141 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRSJ1.PDF (672 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430F5528具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
信号调节器

FDC22144 通道、28 位、电容数字转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2985-N具有使能功能的 150mA、16V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Accurate frost or ice detection based on capacitive sensing PDF | HTML 2018年 3月 1日
设计指南 电容式冰霜检测参考设计- 分辨率小于1mm,温度漂移小于 0.25% 英语版 2017年 9月 12日

相关设计资源

硬件开发

评估板
FDC2214EVM 具有两个电容传感器的 FDC2214 评估模块

参考设计

参考设计
TIDA-00754 基于环境光传感器和抗扰接近传感器的背光和智能照明控制参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频