PMP30197
具有耦合器的 5.85W 隔离式自驱动同步反相 Fly-Buckboost 参考设计
PMP30197
概述
PMP30197 参考设计是一种采用 LM2743 以生成 3.9V 隔离式输出电压的反向 Fly-BuckBoost 电源。该设计支持 2V 至 5.25V 的输入电压。 此转换器通过光耦合器调节次级侧输出,能够实现良好的输出电压调节效果。次级输出上的同步整流器可提高效率。
特性
- 隔离式输出
- 经调节的光耦合器
- 次级绕组上的同步整流器可提高效率
- 可提供测试报告
输出电压选项 | PMP30197.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 2 |
Vin (Max) (V) | 5.25 |
Vout (Nom) (V) | 3.9 |
Iout (Max) (A) | 1.5 |
Output Power (W) | 5.85 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | FlyBuck |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP30197 Test Results | 2017年 6月 29日 |