LMX8410L
- 宽带射频输入:4 至 10GHz
- 大型中频带宽:直流至 1350MHz
- 输入 IP3:5GHz 射频输入时为 28dBm
- 噪声系数:5GHz 射频输入时为 15dB
- 高电压转换增益:5GHz 射频输入时为 11dB
- 集成宽带射频输入平衡-非平衡变压器
- 自动离线直流失调电压校正为 ±2mV
- 可编程 IMRR 校准
- 针对多个器件的同步功能
- 高性能集成 LO 合成器:5GHz 载波条件下具有 56.5dBc 的 DSB 集成噪声
- 外部 LO 模式:可旁路绕开集成 LO 合成器;支持外部 LO 注入
- 集成低噪声 LDO
- 7mm × 7mm 48 引脚 QFN 封装
LMX8410L 是一款具有集成 LO 和 IF 放大器的高性能宽带(射频输入为 4 至 10GHz)I/Q 解调器。在 IIP3 为 28dBm 而 NF 为 15dB(频率均为 5GHz)的情况下,该器件可提供出色的动态范围,适用于高性能 应用中使用 DP83869。该器件可提供 2.7GHz 的大型复杂带宽,适用于高数据速率 应用。
LMX8410L 提供自动直流失调电压校正算法,可将失调电压降至 ±2mV 以下。使用 SPI 接口可以精确控制 I 和 Q 通道的增益和相位,从而实现高镜像抑制。
LMX8410L 具有高度集成度,可提供高性能,同时还能节省布板空间并降低复杂性。它集成了宽带射频输入平衡-非平衡变压器,因此无需外部平衡-非平衡变压器。它集成了高性能 PLL 和 VCO,因此无需外部 LO 和 LO 驱动器。该器件还集成了一个 IF 放大器和几个低噪声 LDO,进一步简化了电路板。
LMX8410L 集成了一个极低噪声的合成器,PLL FOM 为 –236dBc/Hz,在 5GHz 载波条件下提供高达 56.5dBc 的 DSB 集成噪声。LO 允许跨多个器件进行相位同步。高性能合成器输出可用于驱动另一级或数据转换器。对于共享外部 LO 的 应用 ,可以旁路掉集成的 LO。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 带集成式合成器的 LMX8410L 高性能混合器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 1月 24日 |
应用手册 | Designing a High Performance 4-12GHz Direct Conversion Receiver with LMX8410L | 2019年 2月 18日 | ||||
EVM 用户指南 | LMX8410LEVM User's Guide (Rev. A) | 2018年 11月 27日 | ||||
技术文章 | Can a clock generator act as a jitter cleaner? | PDF | HTML | 2017年 3月 23日 | |||
技术文章 | Don’t let bad reference signals destroy the phase noise in your PLL/synthesizer | PDF | HTML | 2017年 1月 10日 | |||
技术文章 | A survival guide to scaling your PLL loop filter design | PDF | HTML | 2016年 11月 22日 | |||
技术文章 | What to do when your PLL does not lock | PDF | HTML | 2016年 7月 12日 | |||
技术文章 | Issues with jitter, phase noise, lock time or spurs? Check the loop-filter bandwid | PDF | HTML | 2016年 6月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMX8410LEVM — I/Q 解调器评估模块
LMX8410LEVM 设计适用于评估 LMX8410L。LMX8410L 是一款具有完全集成 LO 合成器、混频器和 1GHz 差分正交输出放大器的 5-10GHz 降压转换器。此 EVM 展示了 LMX8410L 的功能,包括可调节图像抑制和 IP2 性能调优、自动输出直流偏差校正和可选外部共模电压偏置、可使用内部或外部生成的 LO 以及跨多个器件的内部 LO 相位同步。此 EVM 包含 USB2ANY,可使用 TI 的 TICSPRO 配置 GUI 对内部设置轻松进行编程。
用户指南: PDF
设计工具
PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGZ) | 48 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。