LMR62014
采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER® 2.7V 至 14V、1.4A 升压稳压器
数据表
LMR62014
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
LMR62014 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SNVM673A.ZIP (44 KB) - PSpice Model
参考设计
PMP20410 — 可变输出单节电池 80W 加热器元件功率级降压/升压参考设计
PMP20410 是一款采用 LM5175 控制器的同步 4 开关降压/升压转换器参考设计,适用于电池充电器应用。通过在具有 0.2V 至 3.1V 偏置电压的 FB 引脚上使用修整电阻器,可在 13A 至 28A 的电流范围内选择 1V 至 10V 的输出电压。此参考设计还采用非同步升压稳压器 LMR62014 为在 2.7V 输入电压模式下运行的 LM5175 提供偏置电压。电流模式控制器内置 LM5175 逐脉冲限流功能。此板包括使能端、同步和电源正常功能。此参考设计支持电阻范围在 0.1Ω 至 0.5Ω 之间的电阻加热元件,从而可提供 80W 供电。
参考设计
PMP20327 — 可变输出 2 节电池 200W 加热器元件功率级降压/升压参考设计
PMP20327 是一款采用 LM5175 控制器的同步 4 开关降压/升压转换器,可作为电子烟等应用的加热器元件功率级参考设计。通过在具有 0.2V 至 3.1V 偏置电压的 FB 引脚上使用修整电阻器,可在 20A 至 45A 的电流范围内选择 1V 至 10V 的输出电压。此设计还采用非同步升压稳压器 LMR62014 为在低输入电压模式下运行的 LM5175 提供偏置电压。电流模式控制器内置 LM5175 逐脉冲限流功能。此板包括使能端、同步和电源正常功能。此设计支持电阻范围在 0.1Ω 至 0.5Ω 之间的电阻加热元件,从而可支持多种 200W 运行条件。