PMP20410

可变输出单节电池 80W 加热器元件功率级降压/升压参考设计

PMP20410

设计文件

概述

PMP20410 是一款采用 LM5175 控制器的同步 4 开关降压/升压转换器参考设计,适用于电池充电器应用。通过在具有 0.2V 至 3.1V 偏置电压的 FB 引脚上使用修整电阻器,可在 13A 至 28A 的电流范围内选择 1V 至 10V 的输出电压。此参考设计还采用非同步升压稳压器 LMR62014 为在 2.7V 输入电压模式下运行的 LM5175 提供偏置电压。电流模式控制器内置 LM5175 逐脉冲限流功能。此板包括使能端、同步和电源正常功能。此参考设计支持电阻范围在 0.1Ω 至 0.5Ω 之间的电阻加热元件,从而可提供 80W 供电。

特性
  • 以 2.7V 至 4.3V 输入电压提供 1V 至 10V/13A 至 28A 输出
  • LM5175 升压/降压控制器可在所有运行条件下实现超过 90% 的效率
  • 尺寸紧凑,外形纤薄,适合电子烟
  • 解决方案尺寸:43mm x 30mm
  • 峰值效率达 98%
输出电压选项 PMP20410.1 PMP20410.2 PMP20410.3 PMP20410.4 PMP20410.5
Vin (Min) (V) 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Vin (Max) (V) 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
Vout (Nom) (V) 2.83 4 4.9 5.66 6.33
Iout (Max) (A) 28.3 20 16.4 14.2 12.7
Output Power (W) 80.089 80 80.36 80.372 80.391
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC DC
Topology Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC84B.PDF (3813 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRNA4.PDF (325 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNA5.PDF (54 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNA6.PDF (205 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNA8.ZIP (458 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCJ9.ZIP (477 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNA7.PDF (1209 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

降压/升压和反相控制器(外部开关)

LM517542V 宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML
升压转换器(集成开关)

LMR62014采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER® 2.7V 至 14V、1.4A 升压稳压器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Variable Outputs Single Cell Battery 80W Heater Element Reference Design (Rev. B) 2019年 11月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频