LMR16006
- Ultra Low 28 µA Standby Current in ECO Mode
- Input Voltage Range 4 V to 60 V
- 1 µA Shutdown Current
- High Duty Cycle Operation Supported
- Output Current up to 600 mA
- 0.7 MHz and 2.1 MHz Switching Frequency
- Internal Compensation
- High Voltage Enable Input
- Internal Soft Start
- Over Current Protection
- Over Temperature Protection
- Small Overall Solution Size (SOT-6L Package)
The LMR16006 is a PWM DC/DC buck (step-down) regulator. With a wide input range of 4 V to 60 V, it is suitable for a wide range of application from industrial to automotive for power conditioning from an unregulated source. The regulator’s standby current is 28 µA in ECO mode, which is suitable for battery operating systems. An ultra low 1 µA shutdown current can further prolong battery life. Operating frequency is fixed at 0.7 MHz (X version) and 2.1 MHz (Y version) allowing the use of small external components while still being able to have low output ripple voltage. Soft-start and compensation circuits are implemented internally, which allows the device to be used with minimized external components. The LMR16006 is optimized for up to 600 mA load currents. It has a 0.765 V typical feedback voltage. The device has built-in protection features such as pulse by pulse current limit, thermal sensing and shutdown due to excessive power dissipation. The LMR16006 is available in a low profile SOT-6L package.
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BOOSTXL-DRV8305EVM — DRV8305N 三相电机驱动 BoosterPack 评估模块
BOOSTXL-DRV8305EVM 是基于 DRV8305 电机栅极驱动器和 CSD18540Q5B NexFET™ 功率 MOSFET 的 15A 三相无刷直流驱动级。该模块具有独立的直流总线和相位电压传感以及用于无传感器 BLDC 控制算法的独立低侧电流分流传感。该模块借助 LMR16006 0.6A 降压稳压器为 MCU 提供 3.3V 电源。驱动级受到短路、过热、击穿和欠压等全面保护,并且可通过 SPI 接口轻松配置。
该模块非常适合采用 DRV8305 进行评估和快速开发。它旨在与兼容的 XL LaunchPad 一起工作。BoosterPack 可与 (...)
BOOSTXL-DRV8320H — DRV8320H 三相智能栅极驱动器(硬件接口)评估模块
BOOSTXL-DRV8320S — DRV8320S 三相智能栅极驱动器(SPI 接口)评估模块
DRV3205EVM — DRV3205EVM 评估模块
德州仪器 (TI) DRV3205 评估模块 (DRV3205EVM) 可帮助设计者评估用于电机驱动器应用的 DRV3205-Q1 和 DRV3220-Q1 桥驱动器的操作和性能。DRV3205EVM 可借助微控制 LaunchPad,与多个 TI MCU 系列设计到一起。此器件随 MCU 一起使用时具有可配置性,并能够通过图形用户界面 (GUI) 使电机旋转。
注意:不包括 TMS570LS1224 Launchpad 或 推荐电机
LMR16006XEVM — LMR16006XEVM 6V 到 60V 输入,5.0V 输出 (600mA) 降压转换器
LMR16006XEVM 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 LMR16006X 降压转换器。LMR16006XEVM 在 6V 至 60V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在 600mA 时提供 5.0V 的输出电压。此电路板还包含跳线连接器,以便于使用或禁用转换器操作。
LMR16006YEVM — LMR16006YEVM 6V 到 60V 输入,5.0V 输出 (600mA) 降压转换器
LMR16006YEVM 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 LMR16006 降压转换器。LMR16006YEVM 在 6V 至 60V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在 600mA 时提供 5.0V 的输出电压。此电路板还包含跳线连接器,以便于启用或禁用转换器操作。
GENCN-3P-GCM00M02 — 深圳简从科技 GCM00M02 无刷直流电机控制器参考设计
深圳简从科技 GCM00M02 是一款无刷直流 (BLDC) 电机控制器参考设计,可实现高达 60W 的连续运行。此设计采用微控制器 MSPM0G3507 TI Arm® Cortex®-M0+ MCU 和具有集成电流检测功能的 DRV8316 三相电机驱动器集成电路 (IC)。无刷直流 (BLDC) 电机控制器使用 PID 控制算法实现对直流电机的中等精度控制,包括扭矩、速度和角度控制。控制器可通过上位机的控制参数进行设置,上位机无需编写复杂的算法,只需简单地设置参数即可完成直流电机控制。
BOOSTXL-DRV8320RS — 具有降压和 SPI 接口的 DRV8320RS 三相智能栅极驱动器评估模块
LMR16006Y Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)
LMR16006Y Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)
TIDA-00375 — 24 VAC 供电的 UART 转 Wi-Fi 桥接器参考设计
TIDA-00916 — 适用于无人机 ESC 的无传感器高速 FOC 参考设计
速度控制通过无传感器的方式完成,使用 FOC 速度控制对电机进行了测试,高达 1.2kHz 电气频率(12kRPM,6 极对电机)。我们的无人机 ESC 高速无传感器 FOC 参考设计拥有一流的 FOC 算法实施,可实现更长的飞行时间、更佳的动态性能,且具有更高的集成度,因此电路板尺寸更小,BOM 组件更少。无传感器高速 FOC 控制使用 TI 的 FAST™ (...)
TIDA-01415 — 100W、高分辨率、16 位颜色可调、0.15% 可调光 RGBW LED 灯具参考设计
TIDA-00643 — 4.4V 至 30V 15A 高性能无刷直流无人机螺旋桨控制器参考设计
PMP4484 — 具有 30W 输出的交流输入、6 通道 LED 串参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点