LMR16006XEVM
LMR16006XEVM 6V 到 60V 输入,5.0V 输出 (600mA) 降压转换器
LMR16006XEVM
概述
LMR16006XEVM 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 LMR16006X 降压转换器。LMR16006XEVM 在 6V 至 60V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在 600mA 时提供 5.0V 的输出电压。此电路板还包含跳线连接器,以便于使用或禁用转换器操作。
特性
- 输入范围:6V 至 60V
- 输出:5.0V
- 最大负载电流:600mA
- 开关频率:0.7MHz
- 电路板尺寸:49x52mm
降压转换器(集成开关)
立即订购并开发
评估板
LMR16006XEVM — LMR16006XEVM 6V 到 60V 输入,5.0V 输出 (600mA) 降压转换器
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | LMR16006XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | LMR16006 EVM User's Guide | 2014年 6月 13日 | ||||
数据表 | LMR16006 SIMPLE SWITCHER 60 V 0.6 A Buck Regulators With High Efficiency ECO Mode 数据表 | PDF | HTML | 2013年 11月 20日 |