DRV3205EVM

DRV3205EVM 评估模块

DRV3205EVM

立即订购

概述

德州仪器 (TI) DRV3205 评估模块 (DRV3205EVM) 可帮助设计者评估用于电机驱动器应用的 DRV3205-Q1 和 DRV3220-Q1 桥驱动器的操作和性能。DRV3205EVM 可借助微控制 LaunchPad,与多个 TI MCU 系列设计到一起。此器件随 MCU 一起使用时具有可配置性,并能够通过图形用户界面 (GUI) 使电机旋转。

注意:不包括 TMS570LS1224 Launchpad推荐电机

特性
  • 工作电源电压低至 4.75V,最大绝对电压为 60V
  • 六个 N 通道 MOSFET,通过板载分流电阻器实现低侧电流监控
  • 通过分压器向接头引脚提供受保护的相电压
  • 具有用于连接霍尔传感器或编码器传感器输入端的连接器
  • 与 Hercules LAUNCHXL2-TMS57012 LaunchPad 及大量其他 TI LaunchPad 兼容
BLDC 驱动器
DRV3205-Q1 具有电流分流放大器和增强保护功能的汽车类 12V 和 24V 电池三相栅极驱动器 DRV3220-Q1 具有增强保护功能的汽车类 12V 和 24V 电池三相栅极驱动器

 

降压转换器(集成开关)
LMR16006 具有低 Iq 的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 60V、600mA 降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV3205EVM — DRV3205EVM 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DRV3205-Q1 Evaluation Module User's Guide 2015年 12月 9日
证书 DRV3205EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频