24 VAC 供电的 UART 转 Wi-Fi 桥接器参考设计
TIDA-00375
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00375 TI 设计使用德州仪器 (TI) SimpleLink Wi-Fi CC3200 片上互联网无线 MCU 模块,在带逻辑级 UART 接口的现有硬件与 Wi-Fi 网络之间创建数据桥。此外,此设计还包含带适用于 24 伏 HVAC 系统的宽输入电压范围的 Simple Switcher 电源。UART 接口借助缓冲器从而允许此设计与逻辑级别为 3.3 伏到 5 伏的设备建立连接。

特性
  • 带宽输入电压范围的 Simple Switcher 电源 – 18V 到 30V 交流,12V 到 48V 直流
  • Cortex M4 适用于多种客户通信协议
  • 带逻辑级转换器的 UART 输入可与 3.3V 或 5V 逻辑搭配使用
  • 允许将 Wi-Fi 数据流添加到现有硬件而无需重新设计硬件

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (7)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CC3100  CC3100 SimpleLink™ Wi-Fi® 和片上因特网解决方案,用于 MCU 应用  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC3100MOD  SimpleLink Wi-Fi CC3100 片上因特网无线网络处理器模块  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC3200  CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi® 和 IoT 解决方案,单芯片无线 MCU  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC3200MOD  SimpleLink Wi-Fi CC3200 片上因特网无线 MCU 模块  SimpleLink MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMR16006  具有高效率休眠模式的 LMR16006 SIMPLE SWITCHER® 60V 降压稳压器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LV1T34  单电源缓冲器闸 CMOS 逻辑电平转换器  电压电平转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD1E10B06  采用 0402 封装的单通道 ESD,具有 10pF 电容和 6V 击穿电压  电路保护 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CC3100 下载 -
下载
CC3100MOD 下载 -
CC3200 下载 -
CC3200MOD 下载 -
LMR16006 下载 下载
SN74LV1T34 下载 下载
下载 下载
TPD1E10B06 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2234 2015年 7月 23日
设计文件 (7)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 2282 2015年 6月 22日
ZIP 1599 2015年 6月 22日
PDF 1752 2015年 6月 22日
PDF 379 2015年 6月 22日
PDF 197 2015年 6月 22日
PDF 123 2015年 6月 22日
PDF 445 2015年 6月 22日
相关工具与软件

参考设计 (3)

名称 Part Number 工具类型
24 VAC 供电的非隔离式 RS-485 转 Wi-Fi 桥接器参考设计  TIDA-00485  参考设计 
24 VAC 供电的非隔离式 RS-485 转 Wi-Fi 桥接器参考设计  TIDA-00486  参考设计 
CAN 转 Wi-Fi 网关参考设计  TIDA-00380  参考设计 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章