LMH6521
- 200MHz 频率下 OIP3 为 48.5dBm
- 最大电压增益为 26dB
- 增益范围:31.5dB,步长为 0.5dB
- 通道增益匹配为 ±0.04dB
- 最大增益时的噪声系数:7.3dB
- –3dB 带宽为 1200MHz
- 功耗低
- 独立通道关断
- 三种增益控制模式:
- 并行接口
- 串行接口 (SPI)
- 脉冲模式接口
- 温度范围:-40°C 至 +85°C
- 热增强型 32 引脚 WQFN 封装
LMH6521 包含两个高性能数控可变增益放大器 (DVGA)。
LMH6521 的两个通道均具有独立的数控衰减器,后跟高线性度差动输出放大器。每个块都经过优化,可实现低失真和最大的系统设计灵活性。每个通道都具有高速关断模式。
内部数控衰减器可在 31.5dB 范围内提供精确的 0.5dB 增益步长。该器件提供了串行和并行编程选项。串行模式编程使用 SPI 接口。它还提供脉冲模式,其中简单的上升或下降命令可以一次将增益改变一个步长。
输出放大器有差动输出,允许单个 5V 电源上有 10VPPD 信号摆动。低阻抗输出在驱动滤波器或模数转换器时可提供最大的灵活性。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TSW1265EVM — 宽带双路接收器参考设计和评估平台
TSW1265EVM 是一款宽带双路接收器参考设计和评估平台。信号链通过双通道下变频混频器、LMH6521 双通道 DVGA、和 ADS4249 14 位 250 MSPS ADC 允许从射频到位的转换。TSW1265EVM 还包括 LMK04800 双 PLL 时钟抖动清除器和发生器,用以提供板载低噪音计时解决方案。还提供软件 GUI 以允许对 ADS4249 和 LMK04800 进行配置。可通过 GUI 或通过具有 FPGA 的高速连接器控制 LMH6521 DVGA 增益。EVM 适合与 TSW1400EVM 讯号撷取和产生电路板配合使用,以撷取 ADS4249 (...)
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-00360 — 具有 16 位 ADC 和 100MHz IF 带宽的 700–2700MHz 双通道接收器参考设计
随着客户对无线网络提供更快数据链路的需求不断增长,这促使收发器硬件实现要求越来越严苛的性能,并且具有足够的带宽以支持更大的标准化多载波频段(在某些情况下具有频段聚合)以及足够的接收器灵敏度和动态范围,从而在存在强阻塞信号(这在繁忙环境中很常见)的情况下正常工作。该参考设计介绍了具有 16 位采样器且可实现 100MHz 以上带宽的射频 (RF) 接收器参考设计,其中包括下变频混频器、数字可变增益放大器 (DVGA)、高速流水线模数转换器 (ADC)、本地振荡器 (LO) 射频合成器和抖动清除时钟发生器。
参考设计
TIDA-00353 — JESD204B 串行链路的均衡器优化
采用均衡技术可以有效地补偿数据转换器的 JESD204B 高速串行接口中的信道损耗。此参考设计采用了 ADC16DX370 双 16 位 370 MSPS 模数转换器 (ADC),该转换器利用去加重均衡技术来准备供传输的 7.4 Gbps 串行数据。通过配置,用户可以优化输出驱动器的去加重设置 (DEM) 和输出电压摆幅设置 (VOD),以便反向匹配信道特征。实验表明可通过 20 英寸 FR-4 材料以全数据速率接收清晰的数据眼图。
参考设计
TIDA-00074 — 宽带射频-数字复杂接收器反馈信号链
这是一个宽带复杂接收器参考设计和评估平台,非常适合用作发送器数字预失真的反馈接收器。EVM 信号链非常适合高中频 (IF) 复杂反馈应用,其中包含一个复杂解调器、TI 的 LMH6521 双通道 DVGA 和 ADS5402 12 位 800-MSPS 双通道 ADC。通过修改板载滤波器组件,可针对各种频率规划配置该信号链。EVM 还包括 TI 的 LMK04808 双 PLL 时钟抖动清除器和发生器,用以提供板载低噪音计时解决方案。可通过 GUI 或通过具有 FPGA 的高速连接器控制 LMH6521 DVGA 增益。
参考设计
TIDA-00073 — 双路宽带射频-数字接收器设计
TSW1265EVM 是能够对高达 125MHz 的频谱进行数字化的宽带射频/数字双路接收器转换解决方案的设计示例。此系统提供了有关如何使用 ADS4249、LMH6521、LMK0480x 和双混频器来实现目标的参考。此耦合了采集卡(如 TSW1400)的参考 EVEM 可用于采集和分析窄带和宽带信号。提供了有关如何更改 LO 和 IF 频率以满足不同应用需要的说明。TIDA-00073 是使用来自 TSW1265EVM 的硬件实施的。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RTV) | 32 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。