TIDA-00073

双路宽带射频-数字接收器设计

TIDA-00073

设计文件

概述

TSW1265EVM 是能够对高达 125MHz 的频谱进行数字化的宽带射频/数字双路接收器转换解决方案的设计示例。此系统提供了有关如何使用 ADS4249、LMH6521、LMK0480x 和双混频器来实现目标的参考。此耦合了采集卡(如 TSW1400)的参考 EVEM 可用于采集和分析窄带和宽带信号。提供了有关如何更改 LO 和 IF 频率以满足不同应用需要的说明。TIDA-00073 是使用来自 TSW1265EVM 的硬件实施的。

特性
  • 完整的射频/数字宽带接收器转换解决方案
  • 高达 125MHz 连续信号带宽
  • 从 1700M 至 2200M 的射频输入(依赖于混频器 - 可以在混频器系列内互换)
  • 用于增益控制的板载 DVGA
  • 搭载 TSW1400 和 HSDC Pro 分析软件的简单评估平台
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU126.PDF (648 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR573.PDF (119 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLAR061A.ZIP (4150 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR574.PDF (216 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR576.PDF (71 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR577.PDF (91 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR575.ZIP (2274 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

高速 ADC (≥10MSPS)

ADS4249双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
射频 VGA

LMH6521高性能双通道 DVGA

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS767具有使能和复位延迟功能的 1A、10V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

TSW1265EVM — 宽带双路接收器参考设计和评估平台

TSW1265EVM 是一款宽带双路接收器参考设计和评估平台。信号链通过双通道下变频混频器、LMH6521 双通道 DVGA、和 ADS4249 14 位 250 MSPS ADC 允许从射频到位的转换。TSW1265EVM 还包括 LMK04800 双 PLL 时钟抖动清除器和发生器,用以提供板载低噪音计时解决方案。还提供软件 GUI 以允许对 ADS4249 和 LMK04800 进行配置。可通过 GUI 或通过具有 FPGA 的高速连接器控制 LMH6521 DVGA 增益。EVM 适合与 TSW1400EVM 讯号撷取和产生电路板配合使用,以撷取 ADS4249 (...)

用户指南: PDF
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 TSW1265 Dual-Wideband RF-to-Digital Receiver Design Guide 2013年 9月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频