TSW1265EVM

宽带双路接收器参考设计和评估平台

TSW1265EVM

立即订购

概述

TSW1265EVM 是一款宽带双路接收器参考设计和评估平台。信号链通过双通道下变频混频器、LMH6521 双通道 DVGA、和 ADS4249 14 位 250 MSPS ADC 允许从射频到位的转换。TSW1265EVM 还包括 LMK04800 双 PLL 时钟抖动清除器和发生器,用以提供板载低噪音计时解决方案。还提供软件 GUI 以允许对 ADS4249 和 LMK04800 进行配置。可通过 GUI 或通过具有 FPGA 的高速连接器控制 LMH6521 DVGA 增益。EVM 适合与 TSW1400EVM 讯号撷取和产生电路板配合使用,以撷取 ADS4249 的数据。可使用高速数据转换器专业软件工具执行信号分析。

特性
  • 使用双通道下变频器 (LMH6521 DVGA) 和 ADS4249 14 位 250 MSPS ADC 的完整射频至位接收器评估平台
  • LMK04800 时钟发生器和抖动清除功能可提供完整的板载计时解决方案
  • 还提供软件 GUI,用以配置 ADS4249、LMK04800 和 LMH6521
  • 可与 TSW1400 讯号撷取和产生卡轻松连接,实现快速评估
  • 高速 ADC (≥10MSPS)
    ADS4249 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)

     

    射频 VGA
    LMH6521 高性能双通道 DVGA

     

    时钟抖动清除器和同步器
    LMK04803 具有双级联 PLL 和集成式 1.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04805 具有双级联 PLL 和集成式 2.2GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04806 具有双级联 PLL 和集成式 2.5GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器 LMK04808 具有双环路 PLL 和集成式 2.9GHz VCO 的低噪声时钟抖动消除器
    下载 观看带字幕的视频 视频

    立即订购并开发

    评估板

    TSW1265EVM — 宽带双路接收器参考设计和评估平台

    登录以订购
    In stock / Out of stock
    数量限制:
    TI.com 上无现货
    评估模块 (EVM) 用 GUI

    SLWC105 — TSW1265 GUI Software Installer

    支持的产品和硬件
    下载

    SLWC105 TSW1265 GUI Software Installer

    close
    最新版本
    版本: 01.00.00.00
    发布日期: 12 三月 2012
    download TSW1265 GUI Software Installer (zip)  — 121403 K

    校验和
    硬件开发
    评估板
    TSW1265EVM 宽带双路接收器参考设计和评估平台

    发布信息

    The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slwc105 or www.ti.com.cn/lit/xx/slwc105/slwc105.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLWC105. Please update any bookmarks accordingly.
    应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

    设计文件

    技术文档

    未找到结果。请清除搜索,并重试。
    查看所有 2
    类型 标题 下载最新的英文版本 日期
    证书 TSW1265EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    用户指南 TSW1265 User's Guide 2012年 3月 14日

    支持与培训

    可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

    查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

    视频