LMH6401 5GHz 超宽频带数字可变增益放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

LMH6401 (正在供货)

5GHz 超宽频带数字可变增益放大器

 

描述

LMH6401 是一款面向直流到射频 (RF)、中频 (IF) 和高速时域应用的宽带、数控可变增益放大器 (DVGA)。 对于需要自动增益控制 (AGC) 的直流或交流耦合应用而言,该器件是一款理想的 ADC 驱动器。

该器件对噪声和失真性能进行了优化,以便驱动超宽带 ADC。 放大器在最大增益条件下的噪声系数为 8dB,在 1GHz 满量程信号电平条件下的谐波失真为 -63dBc。 该器件支持单电源和分离电源供电,以驱动 ADC。 该器件提供了共模参考输入引脚,以便使放大器输出共模符合 ADC 输入要求。

该器件通过 SPI 接口执行增益控制,并且支持 32dB 的增益范围(–6dB 至 26dB,步长为 1dB)。 此外,还可以通过外部 PD 引脚或串行外设接口 (SPI) 控制提供掉电功能。

这一性能水平在 345mW 的低功耗下才能实现。 器件工作的环境温度范围为 –40°C 至 85°C。

特性

  • 3dB 带宽:4.5GHz(26dB 增益时)
  • 增益范围:–6dB 至 26dB(步长为 1dB)
  • 差分输入阻抗:100Ω
  • 支持共模控制的差分输出
  • 最大增益条件下的失真(VO = 2 VPPD,RL = 200Ω):
    • 200MHz:HD2 为 –73dBc,HD3 为 –80dBc
    • 500 MHz:HD2 为 –68dBc,HD3 为 –72dBc
    • 1 GHz:HD2 为 –63dBc,HD3 为 –63dBc
    • 2 GHz:HD2 为 –58dBc,HD3 为 –54dBc
  • 输出 IP3:
    • 200MHz 时为 43dBm
    • 1GHz 时为 33dBm
    • 2GHz 时为 27dBm
  • 输出 IP2:
    • 200MHz 时为 67dBm
    • 1GHz 时为 60dBm
    • 2GHz 时为 52dBm
  • 1GHz、RS = 100Ω 时的噪声系数为 8dB
  • 82ps 上升/下降时间脉冲响应
  • 供电电源:5.0V/69mA
  • 支持单电源和 (±) 分离电源供电:
    • 直流和交流耦合应用
  • 采用先进的互补 BiCMOS 工艺制成
  • 3mm × 3mm 超薄四方扁平无引线 (UQFN)-16 封装

应用

  • 测试和测量
  • 超宽带模数转换器 (ADC) 驱动器
  • 通信接收器
  • 射频 (RF) 采样子系统
  • 表面声波 (SAW) 滤波缓冲器和驱动器
  • 国防设备和雷达

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 可编程变量增益放大器 (PGA/VGA) 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 PGA/VGA Number of channels (#) Vs (Min) (V) Vs (Max) (V) BW @ Acl (MHz) Acl, min spec gain (V/V) Gain (Max) (dB) Slew rate (Typ) (V/us) Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)
LMH6401 立即下单 VGA     1     4     5.25     4500     0.5     26     17400     -40 to 85     UQFN-HR | 16     16UQFN-HR: 9 mm2: 3 x 3 (UQFN-HR | 16)