50Ω 2GHz 示波器前端参考设计
TIDA-00826
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

此参考设计是 50Ω 输入示波器应用的模拟前端的一部分。系统设计人员可轻松使用此评估平台来处理频域和时域应用中的直流到 2GHz 的输入信号。

特性
  • 50Ω 输入、模拟前端,具有 2GHz 的输入信号带宽
  • 使用此信号链实现 6 至 8 位的系统 ENOB
  • 支持 ±3V 的最大输入信号,具有关于输入交流或直流耦合的用户可选选项
  • 在直流耦合输入模式中提供直流偏移纠正功能
  • 前端 π 衰减器提供三种输入振幅电压调节设置:1:1、2:1 和 5:1
  • 用于单端到差动转换的低噪声、高性能全差动放大器 (LMH5401)
  • 高性能数控可变增益放大器 (LMH6401),可从 26dB 编程到 -6dB 增益(每步为 1dB),从而维持 ADC 处的满标输入
  • 12 位 ADC12J4000 以 4GSPS 运行,用于对输入信号进行采样
  • 设计支持使用壁装式电源适配器的 +5V 电源或者使用内部 FMC 连接的 +12V 电源

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (26)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADC12J4000  ADC12J4000 超宽带 RF 采样子系统  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CD74HC14  高速 CMOS 逻辑六路施密特触发反向器  缓冲器/驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD18532Q5B  60V,N 通道 NexFET 功率 MOSFET  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DRV777  7 位集成电机和中继驱动器  电机驱动器  样片或购买 不可用
LM26400Y  双路 2A、500kHz 宽输入范围降压稳压器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM95233  采用 TruTherm 技术且具有 SMBus 接口的 ±2°C 双路远程和本地温度传感器  温度传感器和控制 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMC555  用于生成准确延时和振荡的低功耗 555 定时器  时钟和计时  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMC6762  具有推挽输出的双路微功耗耗轨至轨输入 CMOS 比较器  放大器  样片或购买 不可用
LMH5401  8GHz 超宽带全差动放大器  射频增放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMH6401  5GHz 超宽频带数字可变增益放大器  射频增放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMH6559  高速,闭环缓冲器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMK04828  超低抖动合成器和抖动消除器  时钟和计时  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMR70503  用于可调节输出电压的 LMR70503 微型 SMD 反向 DC/DC 转换器  降压/升压和反相稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP38513  3A 快速响应超低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA376  低噪声、低 IQ 精密运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74AVC4T774  具有可配置电压转换和三态输出的 4 位双电源总线收发器  电压电平转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC1G57  可配置多功能门  门  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV702  用于便携式设备的 300mA、低 IQ、低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS2400  具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS54327  4.5V 至 18V 输入,3A 同步降压 SWIFT™ 转换器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS63060  2.5V 至 12V 输入电压、93% 效率、2.25A 开关电流限制升压/降压转换器  降压/升压和反相稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS723  200mA 负输出低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS732  具有反向电流保护的无电容 NMOS 250mA 低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS74901  可调节(0.8V 至 3.6V)、可编程软启动单路输出 3A LDO 稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS793  高 PSRR、低噪声、200mA 单输出 LDO,  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TRF3765  具有集成式 VCO 和最多 8 个输出的 300M-4800MHz 低噪声整数 N/分数 N PLL  射频 & 微波  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ADC12J4000 下载 下载
CD74HC14 下载 下载
下载 下载
下载 -
CSD18532Q5B VSON-CLIP (DNK)| 8 下载 下载
DRV777 下载
下载
LM26400Y 下载 下载
下载 下载
LM95233 下载 下载
LMC555 下载 下载
下载
下载
LMC6762 下载 下载
LMH5401 下载 下载
LMH6559 下载 下载
下载 下载
LMK04828 下载 下载
LMR70503 下载 -
LP38513 下载
下载
OPA376 下载 下载
下载 下载
下载 下载
SN74AVC4T774 下载 下载
下载 下载
下载 下载
SN74LVC1G57 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
TLV702 下载 下载
下载 下载
TPS2400 下载 下载
TPS54327 下载 下载
下载
TPS63060 下载 下载
TPS723 下载 下载
-
下载
TPS732 下载
下载
下载
TPS74901 下载 下载
下载
下载 下载
TPS793 下载
下载
TRF3765 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1449 2015年 12月 14日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 28400 2015年 12月 18日
PDF 283 2015年 12月 18日
PDF 3700 2015年 12月 18日
ZIP 1121 2015年 11月 30日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章