LMG3410R050 具有集成驱动器和保护功能的 600V 50mΩ GaN | 德州仪器 TI.com.cn

LMG3410R050 (预发布) 具有集成驱动器和保护功能的 600V 50mΩ GaN

 

Sample Availability and More Information

Prototype samples are available (XLMG3410R050RWHT). Request now

Get started with your GaN design today with the LMG3410R050 development kit:

描述

LMG3410R050 GaN 功率级具有集成型驱动器和保护功能,可让设计人员在电力电子系统中实现更高水平的功率密度和效率。LMG3410 的固有优势超越硅 MOSFET,包括超低输入和输出电容值、可将开关损耗降低 80% 的零反向恢复以及可降低 EMI 的低开关节点振铃。这些优势支持诸如图腾柱 PFC 之类的密集高效拓扑。

LMG3410R050 通过集成一系列独一无二的特性提供传统共源共栅 GaN 和独立 GaN FET 的 智能替代品 它可以简化设计,最大限度地提高可靠性并优化任何电源的性能。集成式栅极驱动器支持 100V/ns 开关(Vds 振铃几乎为零),低于 100ns 的限流可自行防止意外击穿事件,过热关断可防止热逃逸,而且系统接口信号可提供自监控功能。

特性

  • TI GaN 工艺通过了实际应用硬开关任务剖面可靠性加速测试
  • 支持高密度电源转换设计
    • 与共源共栅或独立 GaN FET 相比具有卓越的系统性能
    • 低电感 8mm x 8mm QFN 封装简化了设计和布局
    • 可调节驱动强度确保开关性能和 EMI 控制
    • 数字故障状态输出信号
    • 仅需 +12V 非稳压电源
  • 集成栅极驱动器
    • 零共源电感
    • 20ns 传播延迟确保 MHz 级工作频率
    • 工艺经过调整的栅极偏置电压确保可靠性
    • 25 到 100V/ns 的用户可调节压摆率
  • 强大的保护
    • 无需外部保护组件
    • 过流保护,响应时间低于 100ns
    • 压摆率抗扰性高于 150V/ns
    • 瞬态过压抗扰度
    • 过热保护
    • 针对所有电源轨的 UVLO 保护

All trademarks are the property of their respective owners.

参数

与其它产品相比 GaN FET功率级 邮件 下载到电子表格中
Part number 立即下单 Approx. price (US$) Configuration ID (Max) (A)
LMG3410R050 立即下单   Single-Channel Power Stage     12    
LMG3410R070 立即下单   Single-Channel Power Stage     12    
LMG3411R050 立即下单   Single-Channel Power Stage     12    
LMG3411R070 立即下单   Single-Channel Power Stage     12    
LMG3411R150 立即下单   Single-Channel Power Stage     6    
LMG5200 立即下单 6.50 | 1ku     Half Bridge Power Stage     10