LM53600-Q1

正在供货

汽车类 3.5V 至 36V、650mA 同步 2.1MHz 降压转换器

产品详情

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.65 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 42 Switching frequency (min) (kHz) 1890 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 9.9 Iq (typ) (A) 0.000023
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.65 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 42 Switching frequency (min) (kHz) 1890 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 9.9 Iq (typ) (A) 0.000023
WSON (DSX) 10 9 mm² 3 x 3
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM 分类等级 2
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • -40°C 至 150°C 的结温范围(可用)
  • 宽工作输入电压范围:3.55V 到 36V(瞬态电压高达 42V)
  • 提供扩展频谱选项
  • 2.1MHz 固定开关频率
  • 低静态电流:23µA
  • 关断电流:1.8µA
  • 可调、3.3V 或 5V 三种输出
  • 最大电流负载:LM53600-Q1 为 650mA,LM53601-Q1 为 1000mA
  • 引脚可选强制 PWM 模式
  • 具有滤波和延迟释放功能的 RESET 输出
  • 外部频率同步
  • 内部补偿、软启动、电流限制和欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面和非可湿性侧面的 10 引脚 3mm x 3mm SON 封装
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM 分类等级 2
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • -40°C 至 150°C 的结温范围(可用)
  • 宽工作输入电压范围:3.55V 到 36V(瞬态电压高达 42V)
  • 提供扩展频谱选项
  • 2.1MHz 固定开关频率
  • 低静态电流:23µA
  • 关断电流:1.8µA
  • 可调、3.3V 或 5V 三种输出
  • 最大电流负载:LM53600-Q1 为 650mA,LM53601-Q1 为 1000mA
  • 引脚可选强制 PWM 模式
  • 具有滤波和延迟释放功能的 RESET 输出
  • 外部频率同步
  • 内部补偿、软启动、电流限制和欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面和非可湿性侧面的 10 引脚 3mm x 3mm SON 封装

LM53600-Q1 和 LM53601-Q1 同步降压稳压器器件针对汽车应用进行了优化,能够提供 5V、3.3V 的输出电压或可调输出电压。LM53600-Q1 支持高达 650mA 的负载电流,而 LM53601-Q1 支持高达 1000mA 的负载电流。LM53600-Q1 和 LM53601-Q1 器件可利用高级高速电路在 2.1MHz 的固定频率下实现从 18V 输入到 3.3V 输出的稳压。这两款器件采用创新型架构,在输入电压仅为 3.8V 时也可提供 3.3V 稳压输出。输入电压最高可达 36V,容许的最高瞬态电压达 42V,这简化了输入浪涌保护设计。开漏复位输出具有滤波和延迟释放功能,可提供正确的系统状态指示。凭借这一特性,器件无需使用附加监控元件,这节省了成本和电路板空间。这两款器件可在 PWM 和 PFM 两种模式之间无缝切换,并且静态电流仅为 23µA,这确保了其在所有负载条件下均可展现高效率和出色的瞬态响应。只需很少的外部元件,因此印刷电路板 (PCB) 布局可以更加紧凑。尽管 LM53600-Q1 和 LM53601-Q1 器件属于 Q1 级,但均可在 –40°C 至 150°C 的结温范围内保证电气特性。

LM53600-Q1 和 LM53601-Q1 同步降压稳压器器件针对汽车应用进行了优化,能够提供 5V、3.3V 的输出电压或可调输出电压。LM53600-Q1 支持高达 650mA 的负载电流,而 LM53601-Q1 支持高达 1000mA 的负载电流。LM53600-Q1 和 LM53601-Q1 器件可利用高级高速电路在 2.1MHz 的固定频率下实现从 18V 输入到 3.3V 输出的稳压。这两款器件采用创新型架构,在输入电压仅为 3.8V 时也可提供 3.3V 稳压输出。输入电压最高可达 36V,容许的最高瞬态电压达 42V,这简化了输入浪涌保护设计。开漏复位输出具有滤波和延迟释放功能,可提供正确的系统状态指示。凭借这一特性,器件无需使用附加监控元件,这节省了成本和电路板空间。这两款器件可在 PWM 和 PFM 两种模式之间无缝切换,并且静态电流仅为 23µA,这确保了其在所有负载条件下均可展现高效率和出色的瞬态响应。只需很少的外部元件,因此印刷电路板 (PCB) 布局可以更加紧凑。尽管 LM53600-Q1 和 LM53601-Q1 器件属于 Q1 级,但均可在 –40°C 至 150°C 的结温范围内保证电气特性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM53600/01-Q1 0.65A/1A、36V 同步、2.1MHz 汽车级降压直流/直流转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 8月 15日
选择指南 Automotive Infotainment EE Buck Converter/Controller Selection Guide (Rev. B) 2021年 4月 15日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
应用手册 Designing High Performance, Low-EMI, Automotive Power Supplies 2017年 9月 30日
技术文章 Power over coax: A design guide for automotive applications PDF | HTML 2016年 8月 26日
技术文章 The value of wettable flank-plated QFN packaging for automotive applications PDF | HTML 2016年 2月 3日
EVM 用户指南 LM53600MAEVM and LM53601MAEVM User's Guide 2015年 10月 15日
EVM 用户指南 LM53600NAEVM and LM53601LAEVM User's Guide 2015年 10月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM53600MAEVM — LM53600MAEVM:LM53600-Q1 具备扩展频谱的可调节输出、650mA 降压稳压器评估模块

LM53600MAEVM 展示了 LM53600MQDSX 汽车集成降压稳压器的功能。它具备配置和运行器件所需的所有输入。该 EVM 的背面配有 EMI 滤波器。用户可利用转换器旁边提供的接线柱选择绕过该滤波器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM53600NAEVM — LM53600-Q1 具备扩展频谱的 3.3V 输出、650mA 降压稳压器评估模块

LM53600NAEVM 展示了 LM53600NQDSX 汽车集成降压稳压器的功能。它具备配置和运行器件所需的所有输入。该 EVM 的背面配有 EMI 滤波器。用户可选择利用转换器旁边提供的接线柱绕过该滤波器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM536003-Q1 PSpice Transient Model

SNAM180.ZIP (149 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM536003-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model

SNAM181.ZIP (8 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM536005-Q1 PSpice Transient Model

SNAM185.ZIP (139 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM536005-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model

SNAM184.ZIP (8 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM53600A-Q1 PSpice Transient Model

SNAM182.ZIP (142 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM53600A-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model

SNAM183.ZIP (8 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00901 — 汽车类 12V 200W (20A) BLDC 电机驱动器参考设计

这是一款适用于 12V 汽车应用(如 HVAC 风机)的三相无刷直流电机驱动器。该参考设计可在 200W 范围内驱动电机,并处理高达 20A 的电流。利用无传感器操作或外部霍尔效应传感器,该设计可灵活用于多种电机。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01003 — 采用 YUV422、FPD-Link III 和 4-36V 同轴电缆供电技术的汽车 1MP 摄像头模块参考设计

The automotive 1MP camera module reference design uses a CMOS imager to provide multiple uncompressed video formats over FPD-Link III. Supported video formats are 8- and 10-bit YUV422. TIs FPD-Link III SerDes technology enables the transmission of video data, bidirectional control signals and (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WSON (DSX) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频