TIDA-01003

采用 YUV422、FPD-Link III 和 4-36V 同轴电缆供电技术的汽车 1MP 摄像头模块参考设计

TIDA-01003

设计文件

概述

The automotive 1MP camera module reference design uses a CMOS imager to provide multiple uncompressed video formats over FPD-Link III. Supported video formats are 8- and 10-bit YUV422. TIs FPD-Link III SerDes technology enables the transmission of video data, bidirectional control signals and power all over a single coax cable. With an input voltage range of 4-36V, this design is "short to battery" protected and can be used for advanced driver assist and infotainment systems such as surround view systems, rear view cameras, driver monitoring, smart mirror and as a replacement for analog or Ethernet cameras.

特性
  • Module outputs YUV422 720p up to 30fps
  • Power supply using wide input voltage switching converter to withstand short to battery condition
  • Single Rosenberger Fakra coax connector for digital video, power, control and diagnostics
  • Space optimized design fits on a single PCB 20 x 20mm
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU208A.PDF (6653 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRR03A.PDF (289 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRR04A.PDF (58 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRR02A.PDF (125 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRR01A.ZIP (726 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDG2A.ZIP (718 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRR05A.PDF (1215 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM53600-Q1汽车类 3.5V 至 36V、650mA 同步 2.1MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS62261-Q1具有 1.8V 固定输出电压的汽车类 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器

数据表: PDF
FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB913A-Q125MHz 至 100MHz、10 位和 12 位 FPD-Link III 串行器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907-Q1具有低 IQ 和使能功能的汽车类 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 采用YUV422、FPD-Link III 和4V 至36V 同轴电缆供电技术 的汽车100 万像素摄像头模块参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018年 3月 19日
技术文章 Ripple reduction techniques for sensitive and dynamic rails in automotive camera m PDF | HTML 2017年 11月 1日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01002 采用 YUV422 输出、FPD-Link III 和同轴电缆供电技术的汽车类 100 万像素摄像头模块参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频