TIDA-00901

汽车类 12V 200W (20A) BLDC 电机驱动器参考设计

TIDA-00901

设计文件

概述

这是一款适用于 12V 汽车应用(如 HVAC 风机)的三相无刷直流电机驱动器。该参考设计可在 200W 范围内驱动电机,并处理高达 20A 的电流。利用无传感器操作或外部霍尔效应传感器,该设计可灵活用于多种电机。

特性
  • 控制无刷直流电机的紧凑型参考设计
  • 在有无霍尔效应换向传感器的情况下均可工作
  • 具有宽电源电压范围和电池反向保护
  • 简单的控制接口
  • 已经过测试,并包含入门指南和指向 GUI 和演示项目的链接
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBP9.PDF (9626 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRLJ1.PDF (380 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRLJ3.PDF (82 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLJ2.PDF (138 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLJ4.ZIP (1128 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC45.ZIP (710 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLJ5.PDF (1941 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

BLDC 驱动器

DRV8305-Q1汽车类 12V 电池三相智能栅极驱动器(0 级和 1 级)

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LMT86-Q1汽车级、2.2V、10uA 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
降压转换器(集成开关)

LM53600-Q1汽车类 3.5V 至 36V、650mA 同步 2.1MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
霍尔效应锁存器和开关

DRV5013高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器

数据表: PDF | HTML
霍尔效应锁存器和开关

DRV5013-Q1汽车类、高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Automotive 12-V, 200-W (20-A) BLDC Motor Drive Reference Design 2016年 4月 14日
技术文章 Understanding flap actuators and what drives them in automotive HVAC systems PDF | HTML 2017年 4月 13日
技术文章 The power to innovate industrial design PDF | HTML 2017年 3月 27日
技术文章 How motor drivers aid in an automobile’s “limp-home” mode PDF | HTML 2016年 10月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频