LM5023
- 临界传导模式
- 峰值电流模式控制模式
- 针对低待机功耗的跳周模式
- 针对持续过载保护的断续模式
- 逐周期过流保护可保持通用交流线路上的准确度
- 线路电流前馈
- 通过感测辅助绕组的 OVP 保护
- 集成 0.7A 峰值栅极驱动器
- 直接光耦合器件接口
- 电流感测信号的前缘消隐
- 最高频率钳位 130kHz
- 可编程软启动
- 热关断
- 8 引脚表面贴装小外形尺寸 (MSOP) 封装
应用范围
- 通用输入交流-直流笔记本电脑适配器 10W 至 65W
- 高效辅助电路和辅助电源
- 电池充电器
- 消费类电子产品(DVD 播放器、机顶盒、数字电视、游戏机、打印机等)
LM5023 是一款准谐振脉宽调制 (PWM) 控制器,此控制器包含有实现一个高效离线电源所需的全部功能。 LM5023 使用变压器辅助绕组来实现消磁检测,从而确保了临界传导模式 (CCM) 运行。 LM5023 特有一个用于过流保护的断续模式,它具有的自动重启功能可减少过载期间功率元件上的应力。 针对节能应用(ENERGY STAR®,CEPCP 等)的跳周模式可在轻负载时减少功耗。 LM5023 还使用变压器辅助绕组来实现输出过压 (OVP) 保护,如果检测到 OVP 故障,LM5023 就锁存控制器。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM5023 AC-DC 准谐振电流模式脉宽调制(PWM) 控制器 数据表 (Rev. D) | 最新英语版本 (Rev.E) | PDF | HTML | 2014年 1月 30日 | |
白皮书 | Power Electronics in Motor Drives: Where is it? (Rev. A) | 2019年 10月 1日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the UCC24630EVM-636 65-W AC-to-DC Adapter (Rev. B) | 2016年 12月 12日 | ||||
更多文献资料 | Design review of a 2-kW parallelable power supply module | 2016年 8月 17日 | ||||
更多文献资料 | Design review of a 2-kW parallelable power supply module (PPT) | 2016年 8月 17日 | ||||
更多文献资料 | Exposing the Inner Behavior of a Quasi-Resonant Flyback Converter | 2013年 10月 29日 | ||||
测试报告 | PMP8655 Test Results | 2013年 10月 11日 | ||||
应用手册 | LM5023-2EVM Notebook Adapter | 2013年 2月 12日 | ||||
产品概述 | LM5023 Product Bulletin | 2013年 2月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM5023-2NBEVM — LM5023-2EVM 笔记本电脑适配器
The Texas Instruments LM5023-2NBEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM5023 AC-DC Quasi-Resonant Current Mode PWM Controller. This is a 65W evaluation modules for off-line notebook adapter applications.
UCC24630EVM-636 — UCC24630 65W AC/DC 适配器
这是一种高效 65W 交流/直流设计,使用 UCC24630 同步整流控制器将通用输入(85Vac 至 265Vac)转换为 19.5V (3.33A) 输出,超过了对于外部电源的 CoC-5 2 级和 DOE VI 级性能要求。
UCC28740EVM-525 — UCC28740EVM-525 评估模块
The UCC28740EVM-525 evaluation module is a 10W off-line discontinuous mode (DCM) flyback converter that provides constant-voltage (CV) and constant-current (CC) output regulation. It uses optical coupler feedback for tight voltage regulation and improved the transient response to large load steps (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点