UCC24630EVM-636

UCC24630 65W AC/DC 适配器

UCC24630EVM-636

立即订购

概述

这是一种高效 65W 交流/直流设计,使用 UCC24630 同步整流控制器将通用输入(85Vac 至 265Vac)转换为 19.5V (3.33A) 输出,超过了对于外部电源的 CoC-5 2 级和 DOE VI 级性能要求。

特性
  • 4 点平均效率为 91.49% (115VAC)、89.81% (230VAC)
  • 在 10% 的负载时效率为 83.14% (120VAC)、82.24% (230VAC)
  • 230VAC 时的空载功耗为 59mW
  • 快速接通
  • 输出电压纹波小于 80mV
  • 交流线路输入 UVLO 保护
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
LM5023 交流/直流准谐振电流模式 PWM 控制器 UCC24630 具有超低待机电流的同步整流器控制器 UCC28710 具有 PSR、谷底开关和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM UCC28740 具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC24630EVM-636 — UCC24630 65W AC/DC 适配器

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 UCC24630EVM-636 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 Using the UCC24630EVM-636 65-W AC-to-DC Adapter (Rev. B) 2016年 12月 12日

相关设计资源

硬件开发

评估板
LM5023-2NBEVM LM5023-2EVM 笔记本电脑适配器 UCC28740EVM-525 UCC28740EVM-525 评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频