ISO7041 (正在供货) 超低功耗四通道数字隔离器

 

模型 (1)

标题 种类 类型 日期
ISO7041 IBIS Model IBIS Model ZIP 2018年 12月 19日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
采用 DBQ 封装的 ISO7041 低功耗四通道数字隔离器评估模块 ISO7041DBQEVM 评估模块和开发板

参考设计

TIDA-010018

该参考设计为低功耗和超低功耗应用提供电源和数据隔离。可高效地生成隔离式与非隔离式电源轨并且包含用于三个正向通道和一个反向通道的低功耗隔离式数据接口。目标应用是隔离式回路供电的 4mA 至 20mA 变送器。该设计经过调整,适用于需要高效功率转换和隔离式数据传输,与此同时由电流能力有限的电源供电的其他应用。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。