TIDA-010018
TIDA-010018
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

该参考设计为低功耗和超低功耗应用提供电源和数据隔离。可高效地生成隔离式与非隔离式电源轨并且包含用于三个正向通道和一个反向通道的低功耗隔离式数据接口。目标应用是隔离式回路供电的 4mA 至 20mA 变送器。该设计经过调整,适用于需要高效功率转换和隔离式数据传输,与此同时由电流能力有限的电源供电的其他应用。

特性
  • 电源输入:5VDC,电源电流需限制为小于 30mA
  • 超低功耗、隔离式数据接口
    • 10kbps、100kbps 和 1000 kbps 时的每通道电流分别为 5μA、16μA 和 130μA
    • 3 个正向通道,1 个反向通道
  • 隔离式 10mA 直流/直流转换器
    • 效率高达 86.5%
  • 非隔离侧的 3.3V、10mA 降压转换器
    • 效率高达 93%,VOUT 波纹小于 15mVpp
  • 隔离侧的 3.3V、10mA 降压转换器
    • 效率高达 92%,VOUT 波纹小于 20mVpp
  • 3.0V、10mA LDO
    • IQ = 16μA @ Iout = 1mA
    • PSRR > 36dB(频率 ≤ 200kHz 时)

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 TIDA-010018.1
(Output Voltage 1)
TIDA-010018.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)4.44.4
Vin (Max) (V)5.255.25
Vout (Nom) (V)3.33.3
Iout (Max) (A).01.01
Output Power (W).033.033
隔离/非隔离Non-IsolatedIsolated
输入类型DCDC
拓扑Buck- SynchronousBuck- Synchronous
Half Bridge- Hard Switched

TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ISO7041  Ultra-low power, ATEX/IECEx-certified, four-channel digital isolator  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS60402  具有固定 50kHz 操作的 60mA 充电泵电压反向器  DC / DC开关稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62125  具有可调节启用阈值和磁滞作用的 3V 至 17V、250mA 降压转换器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62745  针对低功率无线应用的双节超低 Iq 降压转换器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS727  250mA、超低 IQ、快速瞬态响应、射频低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ISO7041 下载
TPS60402 下载 下载
TPS62125 下载 下载
TPS62745 下载 下载
TPS727 下载 -
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

数据表 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3466 2019年 12月 12日 下载最新的英文版本 (Rev.D)
PDF 2377 2020年 2月 27日
应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 84 2019年 10月 7日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2497 2019年 1月 31日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 762 2019年 1月 30日
ZIP 1515 2019年 1月 30日
PDF 1213 2019年 1月 30日
PDF 212 2019年 1月 30日
PDF 57 2019年 1月 30日
PDF 1417 2019年 1月 30日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章