采用 DBQ 封装的 ISO7041 低功耗四通道数字隔离器评估模块
ISO7041DBQEVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

ISO7041DBQEVM 是一款用于评估采用 16 引脚 SSOP 封装(封装代码 - DBQ)的低功耗四通道数字隔离器 ISO7041 的评估模块。此 EVM 具有足够多的测试点、跳线选项以及电流检测功能,支持使用最少的外部组件来评估相应器件。

特性
  • 超低功耗
  • 4kV 浪涌隔离
  • 2Mbps

包含项目

  • Only ISO7041DBQ Evaluation Module is included

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

ISO7041DBQEVM:
ISO7041DBQ low-power quad-channel digital isolator evaluation module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3466 2019年 12月 12日 下载最新的英文版本 (Rev.D)
PDF 2377 2020年 2月 27日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1815 2019年 6月 14日
相关产品

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
ISO7021  EMC 性能优异的高速四通道增强型数字隔离器  隔离 
ISO7041  Ultra-low power, ATEX/IECEx-certified, four-channel digital isolator  隔离 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章