FDC1004
- 输入范围:±15pF
- 测量分辨率:0.5fF
- 最大偏置电容:100pF
- 可编程输出速率:100/200/400S/s
- 最大屏蔽负载:400pF
- 电源电压:3.3V
- 温度范围:–40 到 85°C
- 电流消耗:
- 工作时:750µA
- 待机时:29µA
- 接口:I2C
- 通道数:4
应用
- 接近唤醒
- 手势传感
- 汽车车门/脚踢传感器
- 汽车雨滴传感器
- 远程和直接液位传感
- 高分辨率金属仿形
- 雨/雾/冰/雪检测
- 材料尺寸检测
- 材料堆叠高度
All trademarks are the property of their respective owners.
采用接地电容传感器的电容传感是一种兼具超低功耗、低成本和高分辨率的无接触传感技术,适用于接近检测、手势传感、材料分析以及远程液位传感等各类应用。 电容式传感系统中的传感器可以是任意金属或导体,从而可实现低成本、高灵活性的系统设计。
FDC1004 是一款用于实现电容式传感解决方案的高分辨率、4 通道电容数字转换器。 每个通道的满量程范围均为 ±15pF,可处理高达 100pF 的传感器偏置电容,该偏置电容既可以在内部编程,也可以是一个外部电容,用于跟踪环境随时间和温度的变化。 凭借较高的偏置电容能力,可以使用远程传感器。
FDC1004 还包含用于实现传感器屏蔽的屏蔽驱动器,该驱动器可降低 EMI 干扰并有助于聚焦电容式传感器的传感方向。 FDC1004 封装尺寸较小,适合在空间受限的应用中使用。 FDC1004 采用 10 引脚超薄小外形尺寸无引线 (WSON) 封装,并且具有一个用于连接 MCU 的 I2C 接口。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
FDC1004EVM — FDC1004EVM - 4 通道电容数字转换器评估模块
FDC1004EVM 评估套件是即插即用系统,用以测试和评估 FDC1004(4 通道电容式数字转换器)。EVM 是可拆式 PCB,包含 3 个部分。第 1 部分是基于 MSP430F5528 微控制器的 USB 到 I2C 转换器;第 2 部分包含 FDC1004;第 3 部分基于无触控传感器,用以演示 HDC1004 的敏感度。根据应用的不同需求,第 3 部分可予以拆卸并替换为定制传感器。FDC1004EVM 无需额外的硬件、校准或任何软件编程,只需安装 FDC1004EVM GUI。该软件能够配置 FDC1004 寄存器,通过四个图表(每个图表记录每次测量)显示电容值,并以 CSV (...)
SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0
支持的产品和硬件
产品
湿度传感器
电感式传感器 AFE
信号调节器
硬件开发
评估板
TIDA-00317 — 基于电容的液位感测传感器参考设计
TIDA-00373 — 基于环境光传感器和接近传感器的背光和智能照明控制参考设计
TIDA-00506 — 针对踢开尾门的汽车电容接近式检测参考设计
TIDA-00220 — 用于系统唤醒和中断的基于电容的人体接近检测参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
WSON (DSC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。