基于电容的液位感测传感器参考设计 TIDA-00317 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

本 TI 设计采用 FDC1004EVM,提供了一套基于电容的稳定且精确的液位感测解决方案。TIDA-00317 演示了用于降低系统环境中寄生电容干扰的传感器设计与配置。

特性
  • 采用电容感测技术的液位感测
  • 降低了系统环境中的寄生干扰
  • 采用刚挠结合电路,使得传感器可置于各种形状的表面上
  • 液位分辨率 <1mm
  • 包含环境基准传感器,有助于对环境变化进行补偿
  • 与 FDC1004EVM 和 FDC1004EVM GUI 配套使用

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
FDC1004  用于电容式传感解决方案的 FDC1004 4 通道电容数字转换器  专用传感器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430F5528  具有集成 USB Phy、128KB 闪存、8KB RAM、12 位/10 通道 ADC、32 位硬件乘法器的 25MHz MCU  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
FDC1004 下载 下载
下载 下载
MSP430F5528 下载 下载
下载 -
下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 942 2015年 3月 5日
设计文件 (5)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1795 2015年 1月 30日
PDF 141 2015年 1月 30日
PDF 300 2015年 1月 30日
PDF 183 2015年 1月 30日
PDF 33 2015年 1月 30日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章