LDC1614 评估模块
LDC1614EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

LDC1614 评估模块演示了如何使用感应传感技术来感应导电目标对象的存在,并测量其位置或成分。此模块包括与 LDC1614 的四个通道相连接的两个示例 PCB 传感器线圈。MSP430 微控制器用于将 LDC 连接到主机。

此模块旨在为用户提供最大的系统原型设计灵活性。此模块在两个位置有穿孔:一个在 PCB 传感器线圈(LC 振荡电路)与 LDC1614 之间,另一个在 LDC1614 与 MSP430 接口之间。用户可通过第一个穿孔取下模块上的 PCB 线圈,并使用定制的传感器线圈进行实验。用户可在第二个穿孔处将 LDC1614 和传感器线圈连接到另一个微控制器系统,或在一个系统中使用多个此类传感器。

随附的 GUI 可实现最大的灵活性和快速的系统原型设计。

特性
  • 多个电路板穿孔:实现最大的评估和系统设计灵活性
  • 包含用于不同通道的示例传感器线圈
  • 通过 PC 运行
  • 随附的 GUI 带来快速的概念演示和数据采集
  • EVM 设计加快终端应用的原型设计

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

LDC1614EVM:
LDC1614 Evaluation Module

$99.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 5204 2016年 9月 21日
设计文件 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 3775 2017年 5月 2日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 69 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)


TI 器件 (3)

器件型号 名称 产品系列
LDC1614  具有 I2C 的四通道、28 位电感数字转换器  专用传感器 
LDC1614-Q1  LDC1612-Q1、LDC1614-Q1 多通道 28 位电感数字转换器  专用传感器 
MSP430F5528  具有集成 USB Phy、128KB 闪存、8KB RAM、12 位/10 通道 ADC、32 位硬件乘法器的 25MHz MCU  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章