HDC2080 低功耗湿度和温度传感器评估模块
HDC2080EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The HDC2080EVM (evaluation module) is an easy to use, plug-and-play, platform for evaluating the functionality and performance of the HDC2080 humidity and temperature sensor.  The EVM utilizes a USB interface with MSP430F5528 microcontroller to establish communication between the HDC2080 device and PC GUI software.  The included software, OneUI, enables user interaction and control, and also graphically logs temperature and humidity from streaming data. The GUI also allows access to the HDC2080's configuration registers.  The MSP430F5528 provides an I2C interface that bridges communication from the PC to the onboard HDC2080 device.  The PCB includes a perforated edge that allows the sensor section of the PCB to seperate from the main PCB -- this enables fast prototyping of the sensor in other host applications, or allows remote sensing by extending communication wires.  The EVM is a complete evaluation kit that is compatible with Windows™ 7/10 operating systems.

特性
  • Streaming relative humidity and temperature measurements
  • Data logging
  • Full register access
  • USB plug & play
  • Detachable sensor section for prototype remote operation

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

HDC2080EVM:
HDC2080EVM

$59.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1325 2017年 3月 6日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 5545 2018年 4月 10日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件开发 (1)


TI 器件 (3)

器件型号 名称 产品系列
HDC2021  具备保护套的低功耗湿度和温度数字传感器  传感器 
HDC2080  HDC2080 低功耗湿度和温度数字传感器  传感器 
MSP430F5528  具有集成 USB Phy、128KB 闪存、8KB RAM、12 位/10 通道 ADC、32 位硬件乘法器的 25MHz MCU  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章