DS80PCI810

正在供货

具有均衡功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道线性转接驱动器

产品详情

Type Redriver Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3 Applications PCIe, SAS, SATA Number of channels 8 Speed (max) (Gbpp) 8 Supply voltage (V) 2.5, 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Redriver Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3 Applications PCIe, SAS, SATA Number of channels 8 Speed (max) (Gbpp) 8 Supply voltage (V) 2.5, 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (NJY) 54 55 mm² 10 x 5.5
  • 每通道 70mW(典型值)的低功耗,可选择关闭不使用的通道
  • 支持无缝链路协商
  • 高级可配置信号调节 I/O
    • 4GHz 时,接收高达约 10dB 的连续时间线性均衡器 (CTLE)
    • 线性输出驱动器
    • 可变输出电压范围高达 1200mVp-p
  • 自动接收器检测(热插拔)
  • 输入至输出超低延迟:80ps(典型值)
  • 可通过引脚选择 EEPROM 或 SMBus 接口进行编程
  • 单电源电压:2.5V 或 3.3V
  • 4kV 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 额定电压
  • -40°C 至 85°C 工作温度范围
  • 10mm x 5.5mm 54 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装内的直通引脚分配
  • 与 DS80PCI800 引脚兼容

应用

  • PCI Express 1 代、2 代和 3 代
  • 其它速率高达 8Gbps 的专有高速接口

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 每通道 70mW(典型值)的低功耗,可选择关闭不使用的通道
  • 支持无缝链路协商
  • 高级可配置信号调节 I/O
    • 4GHz 时,接收高达约 10dB 的连续时间线性均衡器 (CTLE)
    • 线性输出驱动器
    • 可变输出电压范围高达 1200mVp-p
  • 自动接收器检测(热插拔)
  • 输入至输出超低延迟:80ps(典型值)
  • 可通过引脚选择 EEPROM 或 SMBus 接口进行编程
  • 单电源电压:2.5V 或 3.3V
  • 4kV 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 额定电压
  • -40°C 至 85°C 工作温度范围
  • 10mm x 5.5mm 54 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装内的直通引脚分配
  • 与 DS80PCI800 引脚兼容

应用

  • PCI Express 1 代、2 代和 3 代
  • 其它速率高达 8Gbps 的专有高速接口

All trademarks are the property of their respective owners.

DS80PCI810 是一款超低功耗高性能中继器/转接驱动器,专用于支持高速接口速率高达 8Gbps 的八个通道,例如 PCIe 1 代、2 代和 3 代。接收器的连续时间线性均衡器 (CTLE) 后接一个线性输出驱动器,可在 4GHz (8Gbps) 时提供 2.7dB 至 9.5dB 的可编程高频增强功能。 CTLE 接收器能够打开一个因码间干扰 (ISI)(由电路板迹线或铜质同轴电缆等互连介质引起)而完全关闭的输入眼型状态。 可编程的均衡能够可在互连通道内的实体布局方面实现最大限度的灵活性并提高通道的总体性能。

当在 PCIe 应用中运行时,DS80PCI810 保留发射信号特性,从而使得主机控制器和端点能够协商发射均衡器系数。 这个链路协商协议的透明管理有助于实现系统级互用性并最大限度缩短延迟。

可通过引脚控制、软件(SMBus 或 I2C)来轻松应用相关可编程设置,或者通过外部 EEPROM 直接加载设置。 在 EEPROM 模式下,配置信息在加电时自动加载,这样就免除了对于外部微控制器或软件驱动程序的需要。

DS80PCI810 是一款超低功耗高性能中继器/转接驱动器,专用于支持高速接口速率高达 8Gbps 的八个通道,例如 PCIe 1 代、2 代和 3 代。接收器的连续时间线性均衡器 (CTLE) 后接一个线性输出驱动器,可在 4GHz (8Gbps) 时提供 2.7dB 至 9.5dB 的可编程高频增强功能。 CTLE 接收器能够打开一个因码间干扰 (ISI)(由电路板迹线或铜质同轴电缆等互连介质引起)而完全关闭的输入眼型状态。 可编程的均衡能够可在互连通道内的实体布局方面实现最大限度的灵活性并提高通道的总体性能。

当在 PCIe 应用中运行时,DS80PCI810 保留发射信号特性,从而使得主机控制器和端点能够协商发射均衡器系数。 这个链路协商协议的透明管理有助于实现系统级互用性并最大限度缩短延迟。

可通过引脚控制、软件(SMBus 或 I2C)来轻松应用相关可编程设置,或者通过外部 EEPROM 直接加载设置。 在 EEPROM 模式下,配置信息在加电时自动加载,这样就免除了对于外部微控制器或软件驱动程序的需要。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DS160PR810 正在供货 PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器 PCIe® 4.0 vs PCIe® 3.0

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS80PCI810 低功耗8Gbps 8 通道线性中继器 数据表 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2014年 10月 29日
技术文章 NVME and PCI Express: What’s the difference? PDF | HTML 2015年 8月 11日
模拟设计期刊 2015 年第 2 季度模拟应用期刊 英语版 2015年 6月 18日
模拟设计期刊 千兆位级系统中的高级线性均衡 英语版 2015年 6月 18日
技术文章 Differential pairs: four things you need to know about vias PDF | HTML 2015年 6月 10日
技术文章 Differential pairs: what you really need to know PDF | HTML 2015年 5月 5日
应用手册 Channel Tuning Made Easy Using Linear Repeaters for 10G and 12G Applications 2015年 1月 20日
应用手册 Understanding EEPROM Programming for High Speed Repeaters and Mux Buffers 2014年 10月 9日
应用手册 Advanced Linear Repeater Used in PCIe 3.0 Add-in Card Compliance Environment 2014年 10月 2日
EVM 用户指南 DS80PCI810EVM User's Guide 2014年 9月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS80PCI810EVM — DS80PCI810 评估模块

DS80PCI810EVM – SMA 评估套件为评估德州仪器 (TI) DS80PCI810 中继器/转接驱动器的 PCIe 信号调节功能提供了完整的高带宽平台。DS80PCI810EVM 可用于标准合规性测试、性能评估和初始系统原型设计。 用于 DS80PCI810EVM 的 SMA 边缘安装连接器将通过市面上销售的分支电缆、适配器和适配器板(不包括在内)与多种系统连接器连接。这种灵活的连接可实现 TI 中继器与第三方 ASIC/FPGA 主机板之间的集成系统级测试。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

SIGCONARCHITECT SigCon Architect v2.0.0.8

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
DS125BR111 具有输入均衡功能的 12.5Gbps 2 通道转接驱动器 DS125BR401 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 4 通道 PCI Express 转接驱动器 DS125BR401A 具有均衡功能的 12Gbps 4 通道转接驱动器 DS125BR800A 具有输入 CTLE 和输出去加重功能的 12.5Gbps 8 通道转接驱动器 DS125BR820 具有均衡功能的 12Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS160PR412 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器 DS160PR421 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器 DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS160PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器 DS160UP822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 UPI 2.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS320PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 5.0 32Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS80PCI102 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 1 通道 PCI Express 转接驱动器 DS80PCI800 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCI Express 转接驱动器 DS80PCI810 具有均衡功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道线性转接驱动器 SN75LVPE3410 PCIe® 3.0 8Gbps 4 通道线性转接驱动器 TMUXHS4412 4 通道 20Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
DS100BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器 DS100BR111A 具有输入均衡的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器 DS100BR210 具有输入均衡和输出去加重功能的 10.3Gbps 低功耗 2 通道转接驱动器 DS100KR800 具有 EQ 和 DE 功能的 10.3Gbps 8 通道(单向)转接驱动器 DS125BR800 具有去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCIe 转接驱动器 DS125MB203 12.5Gbps 双端口多路复用器和扇出缓冲器 DS64BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的 6.4Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器
串行数字接口 (SDI) IC
LMH0318 具有集成电缆驱动器的 3G HD/SD SDI 时钟恢复器 LMH1218 具有集成时钟恢复器的 12G SDI 电缆驱动器
硬件开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT
评估板
DS100BR111EVK DS100BR111EVK 评估模块 DS100BR210EVK DS100BR210EVK 评估模块 DS100DF410EVK DS100DF410EVK 评估板 DS100KR800EVK DS100KR800EVK 评估板 DS110DF111EVM DS110DF111EVM:8.5-11.3 Gbps 重定时器评估模块 DS110DF410EVM DS110DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 8.5 至 11.3 Gbps 四通道重定时器评估模块 DS125BR111EVM DS125BR111EVM 具有均衡器的 12 Gbps 双通道中继器评估模块 DS125BR401AEVM DS125BR401AEVM:具有输入 CTLE 和输出去加重评估模块的 12.5 Gbps 4 通道中继器 DS125BR820EVM DS125BR820EVM:具有均衡器评估模块的 12.5 Gbps、8 通道中继器 DS125DF111EVM DS125DF111EVM - 具有集成信号调节功能的双通道重定时器 DS125DF410EVM DS125DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 9.8 至 12.5 Gbps 四通道重定时器评估模块 DS80PCI102EVK DS80PCI102 SMA 评估套件 DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 评估模块 DS80PCI810EVM DS80PCI810 评估模块 LMH1218EVM LMH1218 评估模块 USB2ANY USB2ANY 接口适配器
接口适配器
DPS-DONGLE-EVM 适用于中继器、重定时器和 SDI 产品的 DPS-DONGLE-EVM 接口适配器板
支持软件

SIGCONARCHITECT-WRTE SigCon Architect With RTE v2.0.0.8

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
DS125BR111 具有输入均衡功能的 12.5Gbps 2 通道转接驱动器 DS125BR401 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 4 通道 PCI Express 转接驱动器 DS125BR401A 具有均衡功能的 12Gbps 4 通道转接驱动器 DS125BR800A 具有输入 CTLE 和输出去加重功能的 12.5Gbps 8 通道转接驱动器 DS125BR820 具有均衡功能的 12Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS160PR412 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器 DS160PR421 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器 DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS160PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器 DS160UP822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 UPI 2.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS320PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 5.0 32Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS80PCI102 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 1 通道 PCI Express 转接驱动器 DS80PCI800 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCI Express 转接驱动器 DS80PCI810 具有均衡功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道线性转接驱动器 SN75LVPE3410 PCIe® 3.0 8Gbps 4 通道线性转接驱动器 TMUXHS4412 4 通道 20Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
DS100BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器 DS100BR111A 具有输入均衡的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器 DS100BR210 具有输入均衡和输出去加重功能的 10.3Gbps 低功耗 2 通道转接驱动器 DS100KR800 具有 EQ 和 DE 功能的 10.3Gbps 8 通道(单向)转接驱动器 DS125BR800 具有去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCIe 转接驱动器 DS125MB203 12.5Gbps 双端口多路复用器和扇出缓冲器 DS64BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的 6.4Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器
串行数字接口 (SDI) IC
LMH0318 具有集成电缆驱动器的 3G HD/SD SDI 时钟恢复器 LMH1218 具有集成时钟恢复器的 12G SDI 电缆驱动器
硬件开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT
评估板
DS100BR111EVK DS100BR111EVK 评估模块 DS100BR210EVK DS100BR210EVK 评估模块 DS100DF410EVK DS100DF410EVK 评估板 DS100KR800EVK DS100KR800EVK 评估板 DS110DF410EVM DS110DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 8.5 至 11.3 Gbps 四通道重定时器评估模块 DS125BR111EVM DS125BR111EVM 具有均衡器的 12 Gbps 双通道中继器评估模块 DS125BR401AEVM DS125BR401AEVM:具有输入 CTLE 和输出去加重评估模块的 12.5 Gbps 4 通道中继器 DS125BR820EVM DS125BR820EVM:具有均衡器评估模块的 12.5 Gbps、8 通道中继器 DS125DF410EVM DS125DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 9.8 至 12.5 Gbps 四通道重定时器评估模块 DS250DF810EVM DS250DF810EVM 25Gbps 多速率 8 通道重定时器评估模块 DS280BR820EVM DS280BR820 28Gbps 8 通道线性中继器评估模块 DS280MB810EVM 具有交叉点的 DS280MB810 28Gbps 8 通道线性中继器评估模块 DS80PCI102EVK DS80PCI102 SMA 评估套件 DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 评估模块 DS80PCI810EVM DS80PCI810 评估模块 LMH1218EVM LMH1218 评估模块
接口适配器
DPS-DONGLE-EVM 适用于中继器、重定时器和 SDI 产品的 DPS-DONGLE-EVM 接口适配器板
仿真模型

12G Linear EQ IBIS-AMI Model

SNLM280.ZIP (11362 KB) - IBIS-AMI Model
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
TIDA-00423 — 用于 PCIe Gen-3 卡的高速前端参考设计

这款经验证的参考设计是一款 PCIe Gen-3 高速前端卡设计,旨在扩展 PCIe 子系统的 PCB 线迹距离。该电路板适合安装在主板与 PCIe Gen3 插卡之间的 x16 通道宽度 PCIe Gen3 插槽中。此参考设计为用户提供了有用的指导准则,方便他们将 DS80PCI810 中继器整合到 PCIe Root Complex ASIC 和他们自己的插卡设计中。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (NJY) 54 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频